Multiplexor

Multiplexor

Snadné vytvoření komunikace V/V

Kompletní systém V/V můžete nyní uvést rychle a snadno do provozu – zcela bez programování.

Zpět na Komunikace polní sběrnice

Kategorie

Hledat v Multiplexor

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Multiplexorový systém je jednoduchý systém pro přenos digitálních a analogových signálů mezi dvěma či více prostorově vzdálenými stanicemi. Přenášejte signály V/V mezi vzdálenými okrajovými stanicemi obvyklými dostupnými 2drátovými měděnými vodiči nebo pomocí bezdrátového spojení.

Vaše výhody

  • Jednoduché uvedení do provozu zcela bez programování
  • Nové možnosti rozvodu V/V s až 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
  • Překlenutí velkých vzdáleností pomocí dostupných 2drátových měděných vodičů nebo bezdrátového spojení
  • Modulárně rozšířitelný s rozšiřujícími moduly V/V
  • Zvyšte dosah pomocí konvertorů pro světlovodná vlákna nebo SHDSL díky alternativním přenosovým médiím

Radioline – vícebodový multiplexor

Moduly hlavice Radioline pro celosvětové použití  

Radioline – vícebodový multiplexor

Přizpůsobte svůj systém V/V požadavkům své aplikace. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy, zcela bez programování.

  • Nové možnosti rozvodu V/V s až 99 stanicemi ve sběrnicovém systému díky vícebodovému provozu multiplexoru
  • Rozšíření rádiového systému Radioline o liniovou strukturu vázanou na kabel
  • Použitelné na libovolných řídicích jednotkách jako slave Modbus/RTU
  • Rozšířitelný až o 32 modulů V/V Radioline (256 digitálních nebo 128 analogových vstupů a výstupů)
  • Výměna modulu za provozu – díky konektoru na nosnou lištu a způsobilosti hot-swap
  • Vzdálenosti až na 1,2 km přes dostupná 2drátová měděná vedení, až 20 km pomocí extenderu SHDSL
  • Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2

Polní multiplexor Inline

Inline: Polní multiplexor pro jednoduchý přenos signálů V/V od bodu k bodu  

Inline: Polní multiplexor pro jednoduchý přenos signálů V/V od bodu k bodu

Systém polního multiplexoru je jednoduchý systém k přenášení signálů V/V mezi dvěma prostorově vzdálenými stanicemi. Má modulární konstrukci a slouží k úspoře konvenční paralelní kabeláže.

  • Jednoduché uvedení do provozu – zcela bez programování
  • Komunikace signálů V/V od bodu k bodu
  • Rozšířitelný až o 32 svornic V/V Inline (512 digitálních nebo 32 analogových vstupů a výstupů)
  • Vzdálenosti až na 12 km přes dostupná 2drátová měděná vedení, až 20 km pomocí extenderu SHDSL
  • Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2

Wireless-MUX – polní multiplexor

Wireless-MUX – bezdrátový signální kabel  

Wireless-MUX – bezdrátový signální kabel

Rádiová sada Wireless MUX přenáší obousměrně 16 digitálních a dva analogové signály, takže může nahradit 40žilový signální kabel.

  • Jednoduché uvedení do provozu, žádná konfigurace nebo nastavení není potřeba
  • Komunikace signálů V/V od bodu k bodu
  • Aktuální technologie Bluetooth 4.0
  • Nízká spotřeba energie
  • Rychlé vytvoření spojení a přenos signálu
  • Dosah až 200 m s všesměrovými anténami, až 400 m se směrovými anténami při jasné viditelnosti

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít