Zpět na přehled

Přehled vašich výhod

Jednoduchá manipulace a rychlé rozpoznání chyb

Konfigurace přístroje pomocí šroubováku  

Konfigurace přístroje použitím otočného přepínače

Vyberte požadovanou funkci dohledu jednoduše pomocí otočného přepínače na čelní straně pouzdra.

Prahové hodnoty a zpoždění odezvy regulujete s jemným odstupňováním potenciometrem, takže jsou rychle rozpoznány již malé odchylky.

Zpět nahoru

Celosvětové použití

Dohledová relé EMD se zásuvným napájecím modulem  

Dohledové relé EMD se zásuvným napájecím modulem

Dohledová relé EMD jsou použitelná v aplikacích po celém světě – bez dodatečného síťového zdroje. Máte k dispozici dvě varianty:

  • Dohledové relé s integrovaným širokopásmovým zdrojem pro napětí od 24 V do 240 V.
  • Dohledové relé se zásuvným transformátorem pro přizpůsobení napájecího napětí, odstupňovaným pro různé rozsahy napětí od 24 V do 500 V.

 

Zpět nahoru

Prostorově úsporné a bezpečné

Dohledové relé EMD, široké 22,5 mm  

Dohledové relé EMD: úzké pouhých 22,5 mm

Dohledová relé EMD šetří cenné místo v rozvaděči. S konstrukční šířkou pouhých 22,5 mm a dvěma kontakty přepínače patří k nejužším ve své třídě.

Měřicí a napájecí obvody jsou od sebe galvanicky oddělené – to dodává bezpečnost.

Zpět nahoru

Přehledná diagnostika

Dohledové relé EMD s barevnými diodami LED  

Rychlý dohled pomocí diody LED

Přehled o všem – barevné stavové diody LED na čelní straně pouzdra hlásí následující stavy přístroje:

  • připravenost k provozu
  • překročení či nedosažení prahové hodnoty
  • reléové stavy

Současně je nasazen reléový výstup pro ohlášení alarmu například na řídicí jednotku.

Zpět nahoru

Zpět na přehled
Další informace
  • Přehled vašich výhod

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít