Multifunkční pouzdra ME-IO

Multifunkční pouzdra ME-IO

Modulární technologie připojení na čelní straně pro stísněné prostory

Jedno pouzdro, mnohostranné možnosti připojení – to je princip systému pouzder ME-IO.

Zpět na Pouzdra nosné lišty

Kategorie

Hledat v Multifunkční pouzdra ME-IO

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Systém pouzder ME-IO je obzvláště vhodný pro použití v aplikacích s malým montážním prostorem a vysokými požadavky na funkčnost. Elektronické moduly na míru, jako jsou řídicí jednotky a V/V moduly, lze snadno sestavit díky modulárnímu provedení. Technologie push-in s připojením na čelní straně a kompaktní provedení umožňují realizaci jednotlivých přístrojů až s 54 póly na konstrukční šířku 18,8 mm.

Vaše výhody:

  • Tři konstrukční šířky modulu (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) pro vysokou rozmanitost použití
  • Pohodlné čelní připojení pro přenos signálů, dat a výkonu
  • Vysoká hustota připojení: 4- a 6pólové připojovací konektory v roztečích 3,45 mm a 5,0 mm
  • Blokové pásky umožňují libovolné mechanické svázání typů konektorů na minimálním prostoru
  • Další možnosti popisování s pomocí vložky v průhledném značkovacím krytu
  • Přemostěné konektory jako připojení TWIN nahrazují koncovky vodiče TWIN

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky  

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky

Rodina produktů ME-IO nabízí speciální varianty pouzder a příslušenství pro konstrukci kompletního systému z řídicí jednotky, vazebního členu sběrnice a jednotlivých modulů V/V. Různá provedení a techniky připojení umožňují vysoce flexibilní systémová řešení.

  • Provedení L pro optimální integraci datových konektorů, jako jsou 45 a D-SUB
  • Flexibilní vestavba desky plošných spojů svisle a vodorovně k nosné liště
  • Konektor sběrnice na nosnou lištu pro příčnou komunikaci modulů

Jednoduchá instalace a demontáž

Jednoduchá instalace a demontáž  

Snadná instalace díky systému Lock and Release

Se systémem Lock and Release uzamknete i odblokujete konektory rychle a snadno.

  • Rychlá výměna modulu bez časově náročného připojování
  • Není nutný žádný speciální nástroj
  • Bezpečné upevnění

Rychlé propojení

Rychlé propojení  

Rychlé propojení s pružinovým připojením push-in

Díky technice připojení push-in budete pracovat snadno, rychle a bez použití nástrojů.

  • Konstrukční šířky 18,8 mm, 37,5 mm a 75,2 mm
  • Až 54 pólů na konstrukční šířku 18,8 mm
  • Varianty konektoru TWIN

Individuální technologie připojení

Individuální technologie připojení  

Velký výběr technologií připojení

Vybavte svoji elektroniku nejnovějšími komunikačními rozhraními. Nabízíme vhodnou techniku připojení i potřebné provedení pouzdra.

  • Porty USB a porty mini-USB
  • Konektory RJ45
  • Konektory D-SUB
  • SD karty

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu  

5pólový konektor sběrnice na nosnou lištu

TBUS je 5ti nebo 8pólový konektor sběrnice integrovaný do nosné lišty určený k zásobování energií a přenosu dat. Spojuje více modulů elektroniky, které jsou namontovány na nosné liště. Při vytáhnutí přístroje ze skupiny se nepřeruší kontaktní řetězec.

  • Realizovat lze paralelní přenos dat až s 5 póly na nosné liště
  • Pět pozlacených kontaktů pro přenos až 8 A a 125 V
  • Kontakty jsou k dispozici v paralelním a sériovém provedení

Propojení pouzder ME-MAX a ICS

Propojení pouzder ME-MAX  

Propojte pouzdra ME-IO a ME-MAX

Použijte pouzdra ME-MAX nebo ICS pro rozšíření systému přístrojů na bázi ME-IO např. o jednotky CPU nebo ethernetové moduly. Propojte všechny moduly pomocí spojky TBUS.

  • Použitelné pro všechny varianty pouzder ME-MAX (5pólová) a pouzder ICS (8pólová)
  • Jednotné používání svornice TBUS pro jednoduché a bezpečné kontaktování

Optické indikace signálu

Optické indikace signálu  

Optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou optimálně přizpůsobené pouzdru elektroniky
  • Jednoduchá montáž na desce plošných spojů díky zalisovaným čepům
  • Odolnost vůči ESD

O multifunkčních pouzdrech od společnosti Phoenix Contact

Multifunkční pouzdra se vyznačují vysokou variabilitou a obzvlášť bezpečným uchycením na nosné liště. Vytvořte s těmito pouzdry nové multifunkční koncepty přístrojů. Profitujte z flexibility při výběru techniky připojení, časově úsporného a pohodlného propojení díky připojením v čelní oblasti. Modulární přístrojové systémy vytvoříte jednoduše pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Systém pouzder ME-IO

Řešení pouzdra střižené na míru pro modulární řídicí systémy

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít