Startér motoru

Startér motoru

Chytré spínání motorů

S kompaktními hybridními spouštěči motorů CONTACTRON budete rychle a spolehlivě spínat motory a provádět reverzaci.

Zpět na Elektronické spínače a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Startér motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory bezpečně a spolehlivě. Přístroje se používají všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů o výkonu 50W až 3kW. Produktové spektrum hybridních spouštěčů motoru sestává z přímých a reverzačních startérů, které jsou k dostání s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením a ochranou motoru.

Vaše výhody

  • Menší potřeba místa díky úzkému designu: konstrukční šířka 22,5 mm
  • Vysoká dostupnost zařízení díky 10násobně delší životnosti s hybridní technologií
  • Rychlé propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
  • Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
  • Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po NOUZOVÉM ZASTAVENÍ díky předřazenému bezpečnostnímu relé
  • Startéry motoru jsou součástí systému COMPLETE line

Hybridní technologie CONTACTRON

Hybridní technologie CONTACTRON

Desetinásobná životnost s hybridní technologií CONTACTRON: zažijte vyšší dostupnost zařízení díky kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít