Připojovací svorky motoru

Jednoduché připojení motoru

Jednoduché připojení motoru

Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

Zpět na Pružinová svorka

Kategorie

Hledat v Připojovací svorky motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro jednoduché připojení motoru použijte čtyřpatrovou řadovou svornici pro jmenovité průřezy od 2,5 mm² a 4 mm². Možnosti velkoplošného popisu pro bezpečné propojení a přehlednost v rozvaděči.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky třem potenciálům v jednom kompaktním tělesu svornice
  • Přehlednost díky možnosti velkoplošného popisu
  • Snížení nákladů za logistiku díky jednotnému systémovému příslušenství CLIPLINE complete

Připojení motorů s úsporou místa a času

Kompaktní zapojení třífázových motorů  

Kompaktní zapojení třífázových motorů

Pomocí připojovacích svorek motorů můžete připojovat třífázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm nebo 6,2 mm. Každá svorka má přídavný zkušební kontakt pro zkušební zástrčku o průměru 2,3 mm.

Jednofázová připojovací svornice motoru

Kompaktní zapojení jednofázových motorů  

Kompaktní zapojení jednofázových motorů

Pomocí instalačních svornic STI můžete připojovat jednofázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm. Možnost přemostění jednoduchým přemostěním fáze na jednom patře snižuje čas zapojování.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít