Připojovací svorky motoru

Jednoduché připojení motoru

Jednoduché připojení motoru

Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

Zpět na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Připojovací svorky motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro jednoduché připojení motoru použijte čtyřpatrovou řadovou svornici pro jmenovité průřezy do 6 mm². Svornice Vám umožní jednoduché rozdělení potenciálu pomocí jednoho prostoru pro funkční prvek na každém patře.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky třem potenciálům v jednom kompaktním tělesu svornice
  • Možnost jednoduchého můstkování fáze na každém patře
  • Přehlednost díky možnosti velkoplošného popisu

Připojení motorů s úsporou místa a času

Kompaktní propojení třífázových motorů  

Kompaktní propojení třífázových motorů

Pomocí připojovacích svorek motorů konstrukčních řad DLK ... a VIOK ... můžete připojovat třífázové motory s úsporou místa ke svornicím o šířce 6,2 mm až do připojení vodiče 6 mm². Možnost jednoduchého přemostění fáze na každém patře snižuje čas zapojování.

Jednofázové připojovací svorky motoru

Kompaktní propojení jednofázových motorů  

Kompaktní propojení jednofázových motorů

Pomocí instalačních svornic UTI můžete připojovat jednofázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm. Možnost jednoduchého přemostění fáze na každém patře snižuje čas zapojování.
Každá svorka má přídavný zkušební kontakt pro zkušební zástrčku o průměru 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít