Řadové svornice pro fotovoltaiku

Řadové svornice pro fotovoltaiku

Inovativní a přesné

Inovativní řadové svornice pro specifické požadavky fotovoltaické techniky.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Řadové svornice pro fotovoltaiku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vytvořte společně se společností Phoenix Contact ekologické a hospodárné zásobování energií. Již po desetiletí jsme kompetentním a spolehlivým partnerem v oblasti fotovoltaiky. Pro jakékoli úlohy propojení jsou dostupné přesné řadové svornice do 1500 V DC.

Vaše výhody

  • Jednoduchá ochrana modulů díky kompaktním pojistkovým a diodovým svornicím
  • Bezpečné oddělení řetězce s rozpojovacími svornicemi do 1000 V DC
  • Prostorově a časově úsporné propojení s kompaktními sběrnými svornicemi potenciálu
  • Rozsáhlý produktový program řadových svornic od 1000 V DC
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Požadavky na řadové svornice pro použití ve fotovoltaických aplikacích

Řadové svornice ve fotovoltaických zařízeních  

Řadové svornice ve fotovoltaických zařízeních

Zatímco mohou být v AC oblasti solárního zařízení použity převážně standardní produkty, musí být oblast DC posuzována specificky. K udržení co nejnižších ztrát ve vedení jsou fotovoltaické moduly připojeny k řetězcům a tím se zvýší systémové napětí.
Napětí při běhu fotovoltaických zařízení naprázdno dosahují až 1500 V DC.
Tato vysoká napětí DC kladou zvláštní požadavky na použité komponenty. Na základě přiloženého stejnosměrného napětí se mohou v protikladu ke střídavému napětí na povrchu izolačních prvků velmi snadno tvořit dráhy plazivých proudů. Proto musí komponenty použité v této oblasti vykazovat zvýšené vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů.
Jednotlivé řetězce jsou chráněny za účelem omezení zpětných proudů, ke kterým může dojít v případě zkratu. Toto je u krystalických modulů realizováno zejména tavnými pojistkami 10,3 x 38 mm a u tenkovrstvých modulů blokovacími diodami, které jsou zapojeny v proudovém obvodu.

Řadové svornice a pojistky od společnosti Phoenix Contact speciálním způsobem splňují požadavky fotovoltaických zařízení. Souhrn všech komponent najdete v brožuře: „Komponenty a systémy pro fotovoltaiku“.

Spolehlivá ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly

Ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly  

Ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly

Krystalické moduly se vyznačují velmi vysokým stupněm účinnosti při dobrých světelných poměrech. Ve srovnání s tenkovrstvými moduly dodávají podstatně vyšší proudy řetězce. Kompaktní pojistkové svornice chrání fotovoltaická vedení před nebezpečnými zpětnými proudy. 

Tenkovrstvé moduly se vyznačují ve srovnání s krystalickými moduly příznivějším chováním za slabého světla a jsou citlivější na zpětné proudy. Pro rychlou a spolehlivou ochranu u zpětných proudů se často používají sériově připojené blokovací diody.

Univerzální svornice pro hliníkové vodiče UBAL

Svornice Al/Cu UBAL  

Svornice Al/Cu UBAL

Nová řada svornic Al/Cu byla testována podle nejnovějších norem a je vhodná zejména pro aplikace, jako je fotovoltaika.

Tyto univerzální svornice umožňují propojení hliníkových a měděných vodičů pouze v jedné svornici.

Svornice Al/Cu jsou k dispozici ve čtyřech průřezech, které umožňují připojení hliníkových vodičů od 6 mm² do 240 mm² a připojení měděných vodičů od 2,5 mm² do 240 mm².

Výklopné pojistkové svornice UK10,3‑HESI pro fotovoltaiku

pojistková svornice výklopná  

Rychlá a snadná výměna pojistek pomocí páček, které jsou ovládány zepředu.

Výklopné pojistkové svornice řady UK 10,3-HESI 1000V a UK 10,3-HESI 1500V jsou optimálně přizpůsobeny požadavkům fotovoltaiky. Jsou kvalifikovány podle nejnovějších norem (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) a UL listed. Svornice UK 10,3 HESI umožňují pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Páčky s možností ovládání zepředu umožňují rychlou a snadnou výměnu pojistek.

S variantou 1000 V s verzemi s optickým ukazatelem můžete ušetřit ještě více času. Vadná pojistka je přitom indikována LED diodou.

Kromě pohodlné manipulace mají svornice UK 10,3-HESI design s ochranou proti dotyku, který zajišťuje vysokou bezpečnost.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít