Modulární bezpečnostní reléový systém

Modulární bezpečnostní reléový systém

Bezpečnost – jednoduchá jako stavebnice

Na míru střižený bezpečnostní systém je perfektně přizpůsobený vašim bezpečnostním funkcím.

Zpět na Bezpečnostní relé

Kategorie

Hledat v Modulární bezpečnostní reléový systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S PSRmodular obdržíte funkční bezpečnost ve stavebnicovém principu: svůj bezpečnostní systém si vytvoříte tak, jak ho potřebujete. V kombinaci s bezpečnostním relé Master a konektorem sběrnice na nosnou lištu je to flexibilní řešení pro individuální integraci funkční bezpečnosti.

Vaše výhody

  • Optimalizované bezpečnostní přístroje, neboť pro různé funkce je zapotřebí pouze jedno Master bezpečnostní relé
  • Rychlé a bezpečné uvedení do provozu díky automatickému rozpoznání provozního režimu
  • Individuálně přizpůsobitelné s rozšířitelnými spínacími kontakty
  • Nekomplikovaná příčná kabeláž díky konektoru sběrnice na nosnou lištu

Modulární a flexibilní zabezpečení strojů

Rozšířitelný modulární bezpečnostní reléový systém PSRmodular  

Flexibilně rozšířitelné až na 42 kontaktů

Bezpečnostní systém PSRmodular je založen na bezpečnostním relé Master PSR-SDC4. Tím spolehlivě dohlížíte na nouzové vypínání, ochranné dveře nebo světelné mříže. Přes konektor sběrnice na nosnou lištu přiřadíte k Master relé až deset doplňkových bezpečnostních relé. Přitom odpadá konfigurace, neboť Master relé rozpozná všechny provozní režimy automaticky.

Tak realizujete rychle a hospodárně bezpečnostní systém s maximálně 42 kontakty.

Časová relé pro funkční bezpečnost jsou nastavitelná na zpoždění odpadnutí od 0,3 do 30 sekund.

Rozhraní pro funkční bezpečnost

Bezpečnostní systém se vstupními moduly PSR-SIM4  

Rychlé a jednoduché aktivování většího počtu kontaktů: se vstupními moduly PSR-SIM4

Rozšiřujte svůj bezpečnostní systém PSRmodular podle potřeby. Se vstupním modulem PSR-SIM4 integrujete bez nákladů na propojení a konfiguraci osm doplňkových vstupů například pro čtvery ochranné dveře.

Funkční bezpečnost přímo v poli

Skříňka pro snímače PSR-SACB  

Perfektní pro funkční bezpečnost v drsném průmyslovém prostředí

Potřebujete robustní vstupní modul pro získání bezpečnostních signálů přímo v poli? Pak je skříňka pro snímače PSR-SACB perfektním řešením.

Ke kompaktním modulům v krytí IP65/67 připojíte například čtyři spínače ochranných dveří, vždy s rozpojovačem a spínacím kontaktem.

Diody LED informují jednoznačně o stavu připojených kontaktů. Hlášení posíláte přes výstupy Y1 až Y4.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Funkční bezpečnost – bezpečnostní relé

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít