Modulární pouzdra RPI-BC pro aplikace Raspberry Pi

Modulární pouzdra pro aplikace Raspberry Pi

Rámy pro maximální výkon

Design v souladu s normami pro vaše individuální řešení Raspberry Pi

Zpět na Pouzdra nosné lišty

Kategorie

  • Seznam produktů Vývojová sada RPI-BC
    Vývojová sada RPI-BC

    Díky vývojové sadě RPI-BC rychle a jednoduše vytvoříte vlastní mini počítač. Pouzdro nosné lišty od společnosti Phoenix Contact je speciálně koncipováno pro zachycení desek plošných spojů Raspberry Pi.

Hledat v Modulární pouzdra pro aplikace Raspberry Pi

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modulární pouzdra elektroniky série RPI-BC jsou koncipována speciálně pro integraci Raspberry Pi Minicomputers. Pouzdra jsou designová a připojitelná podle DIN 43880 a lze je upevnit na nosné lišty nebo přímo na stěnu. Volitelná rozhraní dovolují jednoduché rozšíření funkce integrovaného počítače single board.

Vaše výhody:

  • Individuální rozšíření funkcí díky volitelným rozhraním a dalšímu příslušenství
  • Rychlá montáž bez použití nástrojů díky jednoduchému zaaretování prvků pouzdra
  • 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní modulovou komunikaci

Rozšíření vhodné pro průmysl

Rozšíření vhodné pro průmysl  

Rozšíření vhodné pro průmysl

Volitelná rozhraní a další příslušenství rozšiřují oblasti použití pouzdra RPI-BC.

  • Jednoduché a bezpečné propojení signálů na GPIOs díky konektoru PTSM
  • Integrace dodatečných desek

Montáž bez použití nářadí

Montáž bez použití nářadí  

Montáž bez použití nářadí

Součásti pouzdra lze jednoduše zacvaknout a umožňují tak normovanou montáž bez nástrojů. Takto se pouzdro RPI-BC obzvlášť dobře hodí pro automatizaci budov a průmyslu.

  • Rychlá montáž pouzdra
  • Technika připojení push-in vhodná pro průmysl

Různé varianty koncových desek

Různé varianty koncových desek  

Různé varianty koncových desek

Díky svému designu je pouzdro mnohostranně použitelné pro aplikace Raspberry Pi. Sestavte si váš požadovaný přístroj z různých variant koncových desek.

  • Koncové desky jsou dostupné v šedé, černé nebo v bezbarvém provedení
  • Plombování koncové desky je možné.
  • Koncové desky lze pevně zacvaknout nebo otevřít bez použití nástroje

Připojení přístroje přes konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu  

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu pro pouzdro Raspberry-Pi jsou klíčem pro chytrý koncept přístroje. Profitujte z rychlého a jednoduchého spojení vašeho přístroje s ​Raspberry-Pi-SBC​.

  • Data a výkon lze přenášet sériově nebo paralelně ​(4 ​​x​​ ​​výkon,
    2x sériově, 10 x paralelně)​.
  • Není potřebné zrušení vazby při výměně modulu
  • Nízké náklady na propojení
  • 16 pozlacených kontaktů pro vysokou vodivost

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít