Modulární pouzdra ME

Modulární pouzdra ME

Modulární systém pouzder kalíškovitého tvaru

Sestavte si své zařízení pomocí našeho stavebnicového systému se snadnou montáží

Zpět na Modulární pouzdra

Kategorie

Hledat v Modulární pouzdra ME

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S pouzdry na elektroniku ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly se snadnou montáží. Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci. Různorodé možnosti přizpůsobení rozšiřují paletu individuálních řešení pouzder.

Vaše výhody:

  • Stavebnicový systém umožňuje realizaci nejrůznějších typů přístrojů
  • Velký sortiment spojovacího materiálu pro přenos signálu, dat a energie
  • Skvělá konstrukce pouzdra pro snadnou montáž
  • Spojky pro nosné lišty nebo pevně integrované příčné spojení pro komunikaci mezi modely
  • Individuální provedení již od výrobce pro zákaznicky specifické konfigurace

Flexibilní stavebnicový princip

Flexibilní stavebnicový princip  

Flexibilní díky stavebnicovému principu

Řada ME může být vhodně přizpůsobena vašemu přístroji a navíc šetří čas a místo.

  • S několikrát odstupňovanými konstrukčními šířkami od 12,5 do 90 mm optimálně využijete nosnou lištu
  • Volitelně jsou v nabídce konstrukční šířky do 135 mm pro velké rozměry přístrojů
  • Využijte šroubové nebo pružinové svorky desky plošných spojů na až dvou úrovních připojení, zásuvné svornice na až třech úrovních připojení

Jednoduché otevírání

Jednoduché otevírání  

Jednoduché otevírání pro servis a údržbu

Cíleným zatlačením na blokovací háky, např. šroubovákem, lze pouzdro pohodlně otevřít.

Konektor sběrnice na nosnou lištu

Konektor sběrnice na nosnou lištu  

Konektor sběrnice na nosnou lištu

TBUS je 5pólový konektor sběrnice integrovaný do nosné lišty určený k zásobování energií a přenosu dat. Spojuje více modulů elektroniky, které jsou namontovány na nosné liště. Při vytáhnutí přístroje ze skupiny se nepřeruší kontaktní řetězec.

  • Realizovat lze sériový nebo paralelní přenos dat s až 5 póly na nosné liště
  • Pět pozlacených kontaktů pro přenos až 8 A a 125 V

Optické indikace signálu

Světlovody  

Snadná integrace optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou pro pouzdra elektroniky optimálně přizpůsobeny
  • Snadná montáž na desku plošných spojů díky přítlačným čepům
  • Odolnost ESD

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Modulární systém pouzder ME-MAX

Systém pouzder ve flexibilní stavebnicové konstrukci.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít