Modulární pouzdra ME-MAX

Modulární pouzdra ME-MAX

Mnoho prostoru při kompaktních rozměrech

S funkčním designem a konstrukčními šířkami od 12,5 do 90 mm nabízí ME-MAX přesná řešení pro vaši elektroniku.

Zpět na Modulární pouzdra

Kategorie

Hledat v Modulární pouzdra ME-MAX

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modulární, funkčně vyhovující, designová pouzdra elektroniky ME-MAX pro moderní průmyslovou elektroniku: Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci.

Vaše výhody:

  • Flexibilní: umožňuje realizaci nejrůznějších typů přístrojů
  • Optimální užitné plochy pro osazení desky plošných spojů, ovládání a zobrazovací jednotky
  • Techniky připojení šité na míru pro přenos signálu, dat a energie
  • Příčná spojení pro nosné lišty TBUS a napájecí svornice PCO pro komunikaci mezi moduly
  • Individualizace přímo od výrobce pro různé Corporate Identity

Modulární konstrukce pouzdra

Modulární konstrukce pouzdra  

Flexibilní díky stavebnicovému principu

Efektivní montáž zařízení je silně ovlivněna použitým pouzdrem. Proto nabízejí pouzdra ME-MAX jednoduchou vzájemnou aretaci jednotlivých dílů. Dále lze pouzdra ME-MAX jednoduše rozšiřovat pomocí středních dílů.

  • Snadná a rychlá montáž zařízení
  • Modulárně rozšířitelná konstrukční šířka pomocí středních dílů

Flexibilní technika připojení

Technika připojení  

Technika připojení

Rozhodující pro prostorově úsporné zařízení je technika připojení, kterou vám nabízíme v různých roztečích a počtech pólů. Umožňuje přenést například několikamiliampérové ovládací signály nebo napájecí napětí o několika stovkách voltů. Pro vás to znamená: vhodná technika připojení pro všechny aplikace.

  • Technika připojení v rozteči 3,5 až 7,5 mm pro napětí do 600 V dle UL
  • K dispozici jsou svorky desky plošných spojů a nástrčné techniky připojení
  • Push-in a šroubovací techniky pro všechny druhy svorek

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu  

Svornice TBUS pro jednoduché kontaktování modulů

Jednoduché a bezchybné vzájemné propojení modulů na nosné liště je určující pro do budoucna funkční a inovativní systém zařízení.

  • Realizovat lze sériový nebo paralelní přenos dat s 5 póly na nosné liště
  • Optimální využití plochy desky plošných spojů použitím adaptéru ME-TBUS
  • Se svornicemi PCO lze rozdělit vysoké proudy s až 42 A při 60 V DC mezi moduly

 

Optické indikace signálu

Světlovody  

Optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou pro pouzdra elektroniky optimálně přizpůsobeny
  • Snadná montáž na desku plošných spojů díky přítlačným čepům
    Odolnost ESD

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Modulární systém pouzder ME-MAX

Systém pouzder ve flexibilní stavebnicové konstrukci.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít