Modulární pouzdra BC

Modulární pouzdra BC

Pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Chytré vlastnosti řady BC: volitelná technika připojení desek plošných spojů a 16pólový konektor konektor sběrnice na nosnou lištu.

Zpět na Modulární pouzdra

Kategorie

Hledat v Modulární pouzdra BC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Instalační pouzdra do budov od společnosti Phoenix Contact jsou všestranná a umožňují novou, flexibilní úroveň propojování systémů. Shoda s normou DIN 43880 zajišťuje bezproblémové použití ve všech běžných instalačních skříních rozváděče.

Vaše výhody:

  • Maximální flexibilita díky volnému výběru vhodné techniky připojení desky plošných spojů a různých konstrukčních šířek
  • Rychlá instalace nebo výměna modulů bez zrušení vazeb díky spojce HBUS
  • Svoboda při vývoji zařízení díky možnosti orientace desky plošných spojů podél všech tří prostorových os
  • Optimální přizpůsobení požadavkům zařízení díky různým variantám koncové desky
  • Časová úspora díky snadné a rychlé montáži

Plná flexibilita

Plná flexibilita  

Plná flexibilita při výběru připojení

Jiná definice flexibility s inovativním modulárním horním dílem. Rozhodněte, kde potřebujete hodně montážního místa a vytvořte horní díl pouzdra podle aplikace. Toto je první pouzdro, které se přizpůsobí vašemu tvůrčímu přání.

  • Geometrie pouzdra konformní s normou DIN 43880 pro montáž zařízení na rozvodné desky
  • Přesná integrace nejrůznějších technik připojení

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů

Rozmanité techniky připojení desek plošných spojů  

Svobodná volba techniky připojení

Rozhodujícím faktorem pro všestrannost řady BC je svobodná volba techniky připojení desek plošných spojů. K tomu nabízejí montážní pouzdra pro elektrickou instalaci od společnosti Phoenix Contact různé svorkové prostory:

  • BC...U11 s malým svorkovým prostorem: ideální pro COMBICON compact
  • BC...U22 s velkým svorkovým prostorem: pro klasickou techniku připojení nebo pro datové konektory

Různé varianty koncových desek

Různé varianty koncových desek  

Různé varianty koncových desek

Všestrannost jako základní myšlenka řady BC formuje také provedení koncové desky. Ať již máte na vaše zařízení jakékoliv požadavky, koncová deska je k dostání v transparentním nebo šedém provedení a může být zaplombována.

  • Transparentní koncovou desku lze otevřít ručně, za ním se nachází plastová deska pro integraci diod nebo ovládacích prvků
  • Možnost zaplombování transparentní koncové desky

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu  

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Umožněte rychlé a snadné propojení vašich modulů – konektor sběrnice je klíčem k chytré koncepci zařízení:
Data a energii lze přenášet sériově nebo paralelně (4x napájení, 2x sériově, 10x paralelně)

  • Snadná instalace modulu, nedochází ke zrušení vazby při výměně modulu, malá náročnost propojení
  • 16 pozlacených kontaktů pro maximální vodivost

Optické indikace signálu

Světlovod  

Optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou optimálně přizpůsobené pouzdru elektroniky
  • Jednoduchá montáž na desce plošných spojů díky zalisovaným čepům
  • Pevnost ESD

Vývojová sada pro Raspberry Pi-počítač

Vývojová sada RPI-BC pro Raspberry Pi-počítač  

Vývojová sada RPI-BC pro Raspberry Pi-počítač

Pouzdro nosné lišty RPI-BC je vytvořeno pro připevnění Raspberry Pi-počítačů. Do pouzdra lze kromě desky Raspberry Pi umístit další desky plošných spojů. Tím jsou integrovány dodatečné konstrukční prvky a spínání.

  • Konstrukční šířka: 107,6 mm
  • Vhodné pro Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montovatelné na stěnu a nosnou lištu
  • Použitelné s HBUS a vývojovými sadami BC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Modulární systém pouzder BC

Systém pouzder pro automatizaci budov

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít