19palcový modulární zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

19palcový modulární zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

Zkušební procesy se snadným servisem

Pomocí systému FAME RACK sloučíte složité zkušební procesy do jednotlivých bloků.

Zpět na Zkušební zásuvný systém

Kategorie

Hledat v 19palcový modulární zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME Rack spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní konektor není zapotřebí. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zástrčnými můstky ve zkušební liště. Provedení je navrženo pro snadnou montáž do 19" stojanů podle IEC 60927-3-101 ve dvou, tří a čtyř výškových jednotkách. 19 "stojan je vybaven až osmi zkušebními lištami o šířce 50 mm.

Vaše výhody

  • Úspora času díky funkčnímu seskupení spínacích operací
  • Vysoká bezpečnost díky automaticky předbíhajícímu zkratu měniče
  • Bezpečná kontrola díky zajišťovacím bodům při obsluze konektoru
  • Rychlá montáž s prefabrikovanými moduly pro dvě, tři a čtyři výškové jednotky v 19" stojanu
  • Úsporná na místo díky kompaktnímu provedení a odsazeným zkušebním zásuvkám
  • Kompaktní šroubové připojení pro kruhovou a vidlicovou koncovku vodiče s dělením 8,2 mm
  • Konfigurovatelný zkratovací můstek ve zkušební zásuvné liště se standardizovaným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít