Konvertor médií

Konvertor médií

Bezporuchové systémy

Extrémní vlivy na elektromagnetickou kompatibilitu již nejsou problémem. S technologií světlovodných vláken dosáhnete nejvyššího zabezpečení proti rušení pro téměř každý systém přenosu.

Zpět na Konvertory a oddělovače

Kategorie

Hledat v Konvertor médií

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přenos dat měděným kabelem naráží v průmyslovém prostředí velmi rychle na své meze. S konvertory médií od společnosti Phoenix Contact převedete rozhraní z mědi na bezporuchová světlovodná vlákna, bez náročných opatření při přepěťové ochraně, stínění a vyrovnání potenciálu. Modulární mediální konvertory rodiny produktů PSI-MOS jsou koncipovány pro maximální bezpečnost přenosu a dostupnost zařízení v průmyslovém použití. PSI-MOS můžete použít pro všechny běžné systémy přenosu.

Vaše výhody

  • Integrovaná optická diagnostika díky sloupcovému indikátoru
  • Včasné varování při zhoršení kvality optického přenosu, s plovoucím spínacím kontaktem
  • Použití v oblastech s hrozícím výbuchem: schváleno pro zónu 2
  • Modulární konstrukce stanice: automatická příčná kabeláž přes nosnou lištu
  • Maximální přenosové vzdálenosti při současně nejvyšší přenosové rychlosti díky technologii světlovodného vlákna

Konvertory médií pro PROFIBUS

Konvertory médií pro PROFIBUS  

Konvertory médií pro PROFIBUS

S konvertory médií rodiny produktů PSI-MOS převedete na měď vázaná rozhraní Profibus na světlovodná vlákna. Převod probíhá transparentně s protokolem pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s.

Přináší vám to mnoho výhod:

  • Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes DIP přepínač
  • Integrovaná optická diagnostika pro stálou kontrolu optických tras
  • Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
  • Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
  • Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s měděnými repeatery PSI
  • Jiskrově bezpečné rozhraní se světlovodnými vlákny (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v Zone 1

Konvertory médií pro CANopen a DeviceNet

Konvertory médií pro CANopen a DeviceNet  

Konvertory médií pro CANopen a DeviceNet

S konvertory médií snadno spojíte systémy polních sběrnic CANopen a DeviceNet přes světlovodná vlákna do sítě bez nebezpečí rušení.

Přináší vám to mnoho výhod:

  • Integrovaná optická diagnostika pro stálou kontrolu optických tras
  • Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování před kritickými stavy v trasách se světlovodnými vlákny
  • Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
  • Kombinujte optické konvertory s měděnými repeatery pro čistě měděné propojení. Kromě toho: S konektory sběrnice na nosnou lištu můžete vytvořit modulární rozbočovač.

Konvertory médií pro spojení RS-232

Konvertor médií pro RS-232 jako koncový přístroj a jako T-spojka  

Konvertor médií pro RS-232 jako koncový přístroj a jako T-spojka

Rozhraní RS-232 jsou velmi citlivá na rušení elektromagnetické kompatibility a rozdíly potenciálu. Přenosové vzdálenosti jsou příliš malé.

Převeďte pomocí mediálního konvertoru od společnosti Phoenix Contact sériové rozhraní na světlovodné vlákno.

To Vám přináší značné výhody:

  • Delší přenosové vzdálenosti
  • Eliminování ovlivnění elektromagnetické kompatibility
  • Integrovaná optická diagnostika pro stálou kontrolu optických tras
  • Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování kritických tras se světlovodnými vlákny
  • Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
  • Jiskrově bezpečné rozhraní se světlovodnými vlákny (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v Zone 1

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít