Značení a popisování

Značení a popisování

Překvapivě jednoduché

MARKING system usnadňuje práci s profesionálními kompletními řešeními pro průmyslové značení.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Tiskové a popisovací systémy
    Tiskové a popisovací systémy

    Tiskové systémy jsou mnohostranně použitelné: při malém i velkém množství tiskových úloh, pro různé materiály a formáty.

  • Značení přístrojů
    Značení přístrojů

    Značení přístrojů pokrývá všechny požadavky různými materiály a druhy montáže.

  • Značení svorek
    Značení svorek

    Jasné a jednoznačné značení svorek je k dispozici pro všechny požadavky a v mnoha variantách.

  • Značení vodičů a kabelů
    Značení vodičů a kabelů

    Značení vodičů je vhodné pro každou aplikaci, pro jemné dílčí žíly i těžké kabely.

Hledat v Značení a popisování

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Průmyslová řešení značení a označování od společnosti Phoenix Contact vám usnadní každodenní práci. Komplexní systémová nabídka, která sestává z profesionálního plánovacího a označovacího softwaru, inovativních tiskových systémů a označovacích materiálů pro všechny aplikační oblasti, vám nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivá řešení od plánování po hotové označení.

Vaše výhody

  • Tiskové systémy se snadnou obsluhou díky intuitivním uživatelským rozhraním na dotykové obrazovce
  • Jednoduchá realizace průmyslového tisku: díky automatickému rozpoznání materiálu lze zabránit chybnému tisku
  • Tisk do několika vteřin: vytvořte identifikační štítky na místě a okamžitě je použijte
  • Usnadnění procesů: rychlá instalace a snadná integrace do vaší infrastruktury
  • Pracujte pohodlně tak, že data z programu CAE přenesete do plánovacího a označovacího softwaru a jednoduše zadáte údaje o popisu přímo do tiskárny

Individuální popisování

Individuální popisky - MARKING system od společnosti Phoenix Contact  

Rychlé, snadné a individuální popisování se systémem MARKING system

MARKING system je inteligentní řešení pro rychlý a snadný popis svorek, vodičů, kabelů a přístrojů. Software, hardware a materiál je přitom navzájem optimálně sladěný.

Jeden software pro všechny systémy

S výkonným plánovacím a označovacím softwarem PROJECT complete je plánování nosných lišt a značení snadnější a intuitivnější než kdykoli předtím. Jedno rozhraní pro všechny běžné programy CAE umožňuje přímý import dat ze schématu elektrického zapojení. Funkce automatické opravy doplňuje potřebné příslušenství pro nosnou lištu. Jedním kliknutím můžete kusovník přenést přímo na web a bez oklik odeslat objednávku

Tiskové systémy pro jakýkoli požadavek

Pro jakýkoli váš požadavek na značení je k dispozici vhodný tiskový systém. Tiskárna BLUEMARK ID s inovativní technologií UV LED přináší odolné značení s vysokou rychlostí. Tiskárna TOPMARK neo vytváří laserová značení pro nejvyšší nároky. Široké portfolio termosublimačních tiskáren efektivně označuje materiály v rolích, stejně jako karty a rohože pro jakékoli použití.

Optimální materiál pro vaši aplikaci

Řada produktů MARKING system pokrývá všechny aplikace se širokou paletou označovacích materiálů. Rozmanité varianty značení svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení pokrývají jakoukoli montážní situaci a požadavek. Trvanlivost označení i v extrémních podmínkách je přitom doložena řadou laboratorních testů a splňuje všechny mezinárodní normy a předpisy. Aplikace pro označování vás intuitivně a jednoznačně dovede k optimálnímu označovacímu materiálu pro vaši aplikaci.

Označení připravené k použití

Standardní značení a předepsané štítky od společnosti Phoenix Contact  

Široký sortiment produktů MARKING system

Potřebujete standardní značení nebo předepsaný štítek pro svou aplikaci?

Zvolte si z našeho širokého produktového programu, např. průběžně číslované značení svorek nebo výstražné štítky pro umístění na zařízení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít