Zpět na přehled

Řízené přepínače IRT

Řízené přepínače IRT

Přepínače rodiny FL IRT používají řadič ERTEC, a jsou proto ideálním řešením pro aplikace PROFINET. Tyto přepínače splní všechny požadavky na optimální přenos paketů PROFINET. Díky vašemu integrovanému PROFINET-Device lze přepínač FL SWITCH IRT plně konfigurovat a dohlížet na něj z řídicí jednotky.

Preferovaný přenos dat PROFINET

Preferování PROFINET  

Preferování PROFINET

Bez ohledu na prioritu datových paketů jsou pakety PROFINET zpracovávány přednostně, protože v hlavičkách souborů příchozích paketů se hledá ID PROFINET.

Pokud je v záhlaví rozpoznáno ID PROFINET, je datový paket zpracován s nejvyšší prioritou. Je tedy možné určité aplikace, jako např. streamování videa, hodnotit výše, aniž by byla nějak ovlivněna komunikace PROFINET.

Provozovatel zařízení si tak nemusí dělat starosti s preferováním paketů PROFINET. Plánování sítě se zjednoduší a je možné podrobně rozlišovat priority jiných telegramů, než PROFINET.

Při přenosu ve 100 MBit provozu dosahujeme nejkratší latentní časy při předávání paketů – díky podpoře technologie Cut Through Switching. Pakety PROFINET jsou tak rychle doručeny k cíli i přes několik přepínačů.

Integrace do inženýringu

Konfigurace přepínače IRT  

Konfigurace přepínače IRT

Přepínač FL IRT kompletně nakonfigurujete z řídicí jednotky PROFINET – od prvního uvedení do provozu včetně zadání IP adres přes DCP až po konfiguraci portů.

V provozu lze pak kompletní diagnostiku přepínače IRT načíst prostřednictvím PROFINET-Device a stejně tak na ní dohlížet.

Rychlou výměnu přístrojů a dohled na topologii sítě provádíte prostřednictvím použitého protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definovaném ve standardu PROFINET.

Diagnostika pro optické trasy

Diagnostika pro optické trasy  

Diagnostika pro optické trasy

Přepínač FL SWITCH IRT lze diagnostikovat prostřednictvím optických tras PROFINET a zjištěné hodnoty lze poskytovat řídicí jednotce.

Je tak možné trvale dohlížet na kvalitu optických tras. Pro lepší posouzení optických tras nabízejí přepínače IRT pro účely údržby i délku trasy mezi dvěma účastníky.

MRP – rychlá a zaručená doba přepínání

MRP řídí přepnutí v kruhové topologii  

Přepínání v případě chyby

Díky podpoře Media Redundancy Protocol (MRP) kruhový redundantní mechanizmus zaručí FL SWITCH IRT nepřerušený datový provoz ve vaší síti. Jako součást standardu IEC 62439 garantuje MRP v případě přerušení přepínací dobu nejvýše 200 ms.

S vyměnitelnou konfigurační pamětí FL MEM PLUG/MRM aktivujete funkci správy MRP do svého přepínače IRT. S touto funkcí převezme přepínač dohled nad redundantní funkcí pro celý kruh MRP. Dodatečně můžete na externí paměť uložit také konfiguraci přístroje, takže výměna přístroje bude možná v několika sekundách.

FL SWITCH IRT v přehledu

 FL SWITCH  IRT
Přenosová rychlost10/100 MBit/s
Kontakt alarmuano
Teplotní rozsah-25 °C ... +60 °C
Napájecí napětí18,5 ... 30,2 V DC (redundantní)
Filtrační funkce 
Quality of Serviceano
VLANne
Multicast / IGMP-Snoopingne
Redundance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ne
MRP Manager / Clientano (volitelně) / ano
Fast Ring Detection (FRD)ne
Large Tree Supportne
Funkce řízení 
Port Configuration, Statistics and Utilizationano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ano
Address Conflict Detection (ACD)ne
Automatizační protokoly 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-Deviceano
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicastne
Schválení / certifikáty 
Námořní schváleníne
Schválení pro oblast s nebezpečím výbuchune

Do seznamu produktů řízených přepínačů IRT se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít