Zpět na přehled

Řízené přepínače 3000 a 4000

Řízené přepínače FL SWITCH 3000 a FL SWITCH 4000

Pro náročné aplikace v oblasti infrastruktury vám řízené přepínače sérií 3000 a 4000 nabízí optimální performance a dostupnost. Pro důslednou integraci do vašich síťových struktur podporují celou řadu standardů IEEE a IT funkcí.

Konstrukce výkonných sítí

Čtyři řízené přepínače s redundancí Extended-Ring  

Redundance Extended-Ring přepínačů 3000 a 4000 se stará o nízké přepínací doby v případě poruchy

Řízené přepínače série 3000 a 4000 se starají o síť zabezpečenou proti výpadkům. Díky redundanci Extended-Ring umožňují v případě poruchy přepínací doby pouze 15 ms u několika stovek přepínačů v kruhu. Pro maximální odolnost vůči poruchám je možné spojit až tři kruhy. Také duální redundantní kruhy jsou možné.

Pro řízení sítě umožňují přepínače až 64 VLANs, Multicastfilter a Trunking. Řada 4000 nabízí navíc dva gigabitové porty pro připojení k nadřazené síti v provedení měď, světlovodné vlákno anebo SFP port.

IT a bezpečnostní funkce

Zámek  

Řízené přepínače 3000 a 4000 nabízí celou řadu Security mechanizmů

Přepínače 3000 a 4000 podporují celou řadu standardů IEEE a proto jsou vhodné pro používání v náročných sítích. Kromě toho nabízí různé Security funkce pro zabezpečení vaší sítě:

  • Uživatelské účty
  • Port​ ​Security​ (24 MAC-adresy/port)
  • ​IEEE​ 802.1x RADIUS ​autentifikace
  • HTTPS​

Pohodlná obsluha

Žena sedí u laptopu  

Webová správa je koncipována uživatelsky přívětivě a nabízí různé uživatelské role

Konfiguraci a diagnostiku Ethernetových přepínačů můžete provést pomocí webové správy, SNMP anebo přes sériové rozhraní. Uživatelsky přívětivá webová správa řízených přepínačů 3000 a 4000 vám přitom umožní obzvlášť pohodlné ovládání. Konfigurovatelné webové stránky a uživatelské role se postarají o přehlednost.

Varianty pro použití podle IEC 61850/IEEE 1613

Řízené přepínače podle IEC 61850-3  

E-varianty řízených přepínačů 3000 a 4000 se hodí pro použití podle IEC 61850-3 a IEEE 1613

Varianty E 3000E (pro nosnou lištu) a 4800E (pro 19palcové skříně) jsou obzvláště vhodné pro použití v energetických zařízeních. Splňují vysoké požadavky norem IEC 61850-3 jako i ​IEEE 1613. Tyto varianty vám nabízí spolehlivý provoz v extrémních okolních podmínkách po celý den. Toto je možné díky obzvláště vysoké imunitě proti elektromagnetickým a elektrostatickým poruchám, rozšířenému teplotnímu rozsahu a extrémní odolnosti vůči otřesům a vibracím.

FL SWITCH 3000 a 4000 v přehledu

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuanoano
Teplotní rozsah

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Třída ochranyIP20IP20
Napájecí napětí24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
Filtrační funkce  
Quality of Serviceanoano
VLANanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoano
Redundance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoano
MRP Manager / Clientne/nene/ne
Fast Ring Detection (FRD)nene
Large Tree Supportnene
Rozšířená kruhová redundance 15 msanoano
Funkce řízení  
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoano
Address Conflict Detection (ACD)nene
DHCP servernene
Command Line Interface (CLI)nene
Automatizační protokoly  
PROFINET Conformance ClassAA
PROFINET IO-Devicenene
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
nene
SchváleníATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* Ve vybraných modelech

Do seznamu produktů řízených přepínačů 3000 a 4000 se dostanete tudy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít