Zpět na přehled

Řízené přepínače 2200 a 2300

Čtyři řízené přepínače 2200 s různým provedením portů

Díky jednoduchému uvedení do provozu a rozmanitosti variant se škálovanými funkcemi v souladu s aplikací Vám řízené přepínače 2200 a 2300 umožňují hospodárný management Vaší sítě Ethernet. Mimo rozšířeného rozsahu funkcí vám přepínače nabízí i komunikaci prostřednictvím optických vláken a také schválení pro námořní oblast a zpracovatelský průmysl.

Flexibilní použití

SFP-Modul v přepínači 2200  

Porty SFP umožňují ještě flexibilnější využití přepínačů se světlovodnými vlákny

Univerzální přepínače 2200 a 2300 disponují pěti až 16 porty a různými rozhraními pro optická vlákna (SC, ST/BFOC, SFP). Nevolíte tak pouze optimální konstelaci portů pro vaši aplikaci z množství variant, ale s variantou 2300 můžete také profitovat z gigabitové komunikace.

Řízené přepínače disponují kromě toho schválením pro námořní aplikace (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) a procesní průmysl (ATEX, IECEx). Proto se hodí nejen pro použití ve strojírenství a v oblasti infrastruktury, ale také pro procesní oblast, jakož i pro námořní aplikace. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu (-40°C do +70°C) a redundantnímu napájení je lze použít i v náročných okolních podmínkách.

Optimální integrace do sítí PROFINET a EtherNet/IP™

PROFINET a EtherNet/IP​​​​™-Logo  

Univerzálně použitelné řízené přepínače podporují funkce PROFINET a EtherNet/IP™

Díky integrovanému PROFINET-Device podporují řízené přepínače 2200/2300 PROFINET Conformance Class B a lze je plně konfigurovat a diagnostikovat pomocí PC Worx anebo TIA-Portal. V MRP-Ring lze přepínače nasadit jako obojí Manager anebo Client. S LLDP přepínače kromě toho podporují automatické rozpoznání topologie vaší sítě.

V sítích ​EtherNet/IP​​​​™​​​​ podporují přepínače funkce filtrování ​Multicast (​IGMP-Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

Mnimalizace dob výpadku

MRP-Topologie  

FL SWITCH 2200/2300 podporují redundanční mechanizmus MRP

Redundanční mechanizmy jsou obzvlášť důležité pro sítě zabezpečené vůči výpadkům. Řízené přepínače 2200/2300 podporují různé redundanční mechanizmy jako RSTP, ​Large Tree Support​, ​Fast Ring Detection​ a Media Redundancy Protocol (MRP). Takto se přepínače starají o minimalizaci dob výpadků díky redundanci médií nezávisle na výrobci. Kromě toho tyto funkce umožňují preventivní zamezení chyb v síti kvůli nesprávně zapojeným smyčkám a v prostředích PROFINET umožňují strukturu ring.

Dodatečně mohou být díky četným diagnostickým funkcím v síti rychle lokalizovány a odstraněny chyby. V případě dálkové údržby tak lze také přistoupit na důležité informace o přístroji.

V případě výpadku přístroje funkce DHCP-server pro přidělování adres IP usnadní jednoduchou a rychlou výměnu defektního přístroje.

Rozmanité možnosti konfigurace pro flexibilní uvedení vaší sítě do provozu

Možnosti konfigurace FL SWITCH 2200/2300  

Řízené přepínače 2200/2300 nabízí četné možnosti konfigurace

U konfigurace řízeného přepínače máte možnost volby. Pomocí slotu na SD karty na zadní straně přístroje lze FL ​SWITCH​ 2200/2300 konfigurovat pohodlně pomocí paměťové karty. V případě poruchy přístroje tak náhradní přístroj nemusíte znovu konfigurovat, ale pouze jej opatřit paměťovou kartou. Pokud se vám více zamlouvá konfigurace přes webové rozhraní, nabízí přepínače uživatelsky přívětivou webovou správu.

Pro konfiguraci přes Management-Software jako je FL NETWORK MANAGER​ anebo přímo z řídicí jednotky, přepínače podporují SNMP. Chcete-li přístroje konfigurovat přímo, bez použití webového rozhraní anebo softwaru, budou se hodit příkazy CLI anebo tlačítko režimu Smart přímo na přístroji.

FL SWITCH 2200 a 2300 v přehledu

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuanoano
Teplotní rozsah-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Napájecí napětí12 ... 57 V DC (redundantní)12 ... 57 V DC (redundantní)
Filtrační funkce  
Quality of Serviceanoano
VLANanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoano
Redundance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoano
MRP Manager / Clientano/anoano/ano
Fast Ring Detection (FRD)anoano
Large Tree Supportanoano
Rozšířená kruhová redundance 15 msnene
Funkce řízení  
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoano
Address Conflict Detection (ACD)anoano
DHCP serverzaložený na poolu/portu, možnost 82založený na poolu/portu, možnost 82
Command Line Interface (CLI)anoano
Automatizační protokoly  
PROFINET Conformance ClassBB
PROFINET-Deviceanoano
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoano
SchváleníNámořní schválení, ATEX, IECEx Námořní schválení, ATEX, IECEx 

Do seznamu produktů řízených přepínačů 2200 a 2300 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít