Zpět na přehled

Řízené přepínače 7000

Tři řízené přepínače 7000

S řízenými přepínači řady 7000 máte k dispozici průmyslové přepínače Ethernet, které jsou optimalizovány pro použití v aplikacích EtherNet/IP™. Podporují kromě klasických funkcí EIP jako je IGMP Snooping/Querier i mechanismus redundance Device Level Ring (DLR) specifikovaný pro EtherNet/IP™. To umožňuje konstrukci vysoce dostupných sítí EtherNet/IP™ ve vašem zařízení.

Vysoká dostupnost sítě s redundancí DLR

Topologie: spojení redundantních kruhů DLR  

Řízené přepínače zvýší dostupnost díky redundantním kruhům DLR

Technologie redundance Device Level Ring používaná v EtherNet/IP™ umožňuje téměř plynulé přepínání při výpadku média. Tím dosáhnete nejvyšší dostupnost systému. Díky zaručené přepínací době méně než 3 ms není řídicí proces omezen.

S řízenými přepínači řady FL SWITCH 7000 máte možnost integrovat do redundantního kruhu přes přepínač současně více přístrojů nezpůsobilých pro DLR. Kromě kruhu DLR lze přepínače připojit dodatečně přes RSTP redundantně k nadřazenému přepínači.

Tím dodatečně zvýšíte dostupnost své sítě.

Vyšší stabilita sítě díky Multicast-Filter

FL Switch 7000 redukují přenos v síti pomocí IGMP-Snooping a filtrování Multicast  

Inteligentní síťová komunikace díky Multicast a IGMP Snooping

Podpora Internet Group Management Protocol (IGMP) zajišťuje inteligentní filtrování paketů Multicast. To znamená, že telegramy Multicast jsou předávány jen účastníkům, kteří je skutečně vyžadují. Tak minimalizujete datové zatížení sítě a vaše síť je stabilnější. Řízené přepínače série 7000 podporují funkce IGMP Snooping a IGMP Querier.

Snadná konfigurace a diagnostika z řídícího systému díky CIP

Konfigurace a diagnostika s CIP  

FL SWITCH 7000 podporuje CIP

FL SWITCH 7000 podporuje Common Industrial Protcol (​CIP​). S tímto protokolem lze integrovat jak přepínač samotný i jiné účastníky EtherNet/IP, např. V/V, přímo do řídicího systému. To nabízí možnost konfigurace a diagnostiky přepínače z řídicí jednotky a jednoduché řízení všech důležitých funkcí či nastavení portů.

Alternativně lze přepínač konfigurovat pomocí karty SD, webovou správu anebo pomocí Faceplate vizualizace.

Vizualizace Faceplate pro uživatelsky snadnou diagnostika a konfiguraci v poli

Vizualizace Faceplate pro HMI  

HMI Faceplate pro jednoduchou diagnostiku přepínačů

Vizualizace Faceplate pro FL SWITCH 7000 vám nabízí přístup k důležitým diagnostickým informacím i možnostem konfigurace ovládacími systémy v poli (HMI, IPC, atd.). Vizualizace usnadňuje průběžné rozeznávání změn, jako např. výpadek napájení. Kromě toho můžete na portech Faceplate deaktivovat a také u každého portu konfigurovat přenosovou rychlost a režim Duplex.

Na základě použití informací CIP je možné uvedení do provozu bez dodatečných nákladů na programování v systémech řídicích jednotek.

FL SWITCH 7000 v přehledu

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Přenosová rychlost

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s

Kontakt alarmu

2 plovoucí signální kontakty

2 plovoucí signální kontakty

Teplotní rozsah

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Napájecí napětí12 ... 58 V DC (redundantní)12 ... 58 V DC (redundantní)
Filtrační funkce  

Quality of Service

anoano
VLANanoano

Multicast / IGMP-Snooping

anoano
Redundance  

Device Level Ring (DLR)

anoano

Rapid Spanning Tree (RSTP)

anoano

Fast Ring Detection (FRD)

anoano

Large Tree Support

anoano
Funkce řízení  

Port Configuration, Statistics and Utilization

anoano

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

anoano

Address Conflict Detection (ACD)

anoano
DHCP server

Založený na poolu/portu, možnost 82

založený na poolu/portu, možnost 82

Automatizační protokoly  

EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast

anoano

EtherNet/IP™, CIP

anoano

Schválení / certifikáty

CE, UL, Class I div. 2

CE, UL

Do seznamu produktů řízených přepínačů 7000 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít