Zpět na přehled

Přepínače NAT

Přepínač NAT 2000

Přepínače s funkcí NAT Routing spojují přepínání a směrování pouze v jednom přístroji na nosnou lištu.

Hospodárná integrace do nadřazených sítí – s virtuálním adresováním (NAT)

Jsou-li v jedné síti paralelně provozovány konstrukčně stejné stroje, musí být každý stroj konfigurován individuálně. Jedině tak jej lze integrovat do nadřazené komunikační sítě. Různé mechanismy NAT vám umožňují provozovat celé výrobní buňky se stejným adresným prostorem, aniž byste museli konfigurovat jednotlivé stroje.

V galerii obrázků představujeme různé NAT mechanismy, které jsou podporovány našimi přepínači NAT.

Mimořádně flexibilní

Přepínač NAT se dvěma porty WAN a šesti porty LAN  

Porty přepínače NAT mohou být použity samostatně jako port LAN nebo WAN

FL NAT 2000 nabízí vysoký stupeň flexibility díky individuálnímu rozdělení svých 8 portů na porty LAN a WAN. NAT 2000 můžete proto využívat jako jednoduchý přepínač NAT s portem WAN a sedmi porty LAN. V zařízení není potřebný další dodatečný přepínač.

Případně můžete pomocí přepínače NAT připojit stroj do několika sítí vyšší úrovně, například do výrobních a diagnostických sítí. Můžete si přitom vybrat z různých mechanismů NAT: 1:1 NAT, virtuální NAT, IP maskování a přesměrování portů.

Redundance v síti LAN a WAN

FL NAT v okruhu RSTP a MRP  

FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance RSTP a MRP

FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance na straně sítě LAN a WAN, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost jak v rámci zařízení, tak i při připojení do sítí vyšší úrovně.

Pro redundantní připojení k rozhraním WAN vyšší úrovně můžete integrovat NAT 2000 se dvěma porty WAN porty do okruhu RSTP.

Na straně sítě LAN můžete použít RSTP i MRP jako master nebo client, abyste redundantně připojili část stroje k přepínači NAT.

Podpora PROFINET v síti LAN

Logo PROFINET

Přepínače NAT podporují funkce PROFINET

Na straně sítě LAN nabízí NAT 2200 a NAT 2300 kompletní integraci PROFINET:

  • Integrace do prostředí řízení PROFINET, např. TIA nebo PC Worx
  • Podpora MRP pro zvýšení dostupnosti
  • LLDP pro rozpoznání topologie
  • Hardwarová priorizace rozhraní PROFINET
  • Rozšířená diagnostika pro PROFINET

Přehled FL NAT 2000

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Přenosová rychlost10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuneanoano
Teplotní rozsah0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Třída ochranyIP20IP20IP20
Napájecí napětí18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundantní)12 ... 57 V DC (redundantní)
Funkce NAT1:1 NAT, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl)1:1 NAT, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl)1:1 NAT, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl)
SměrováníStatické směrováníStatické směrováníStatické směrování
Filtrační funkce   
Quality of Serviceanoanoano
VLANanoanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoanoano
Redundance   
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoanoano
MRP-Manager / Clientne/anoano/anoano/ano
Fast Ring Detection (FRD)neanoano
Large Tree Supportneanoano
Rozšířená kruhová redundance 15 msnenene
Funkce řízení   
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoanoano
Address Conflict Detection (ACD)anoanoano
DHCP serverzaložený na portuNa základě poolu/portu, funkce 82Na základě poolu/portu, funkce 82
Command Line Interface (CLI)anoanoano
Automatizační protokoly   
PROFINET Conformance ClassABB
Zařízení PROFINETneanoano
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoanoano
Schválení-Maritime Zulassungen, ATEX, IECExMaritime Zulassungen, ATEX, IECEx

Do seznamu produktů přepínačů NAT 2000 se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít