Zpět na přehled

Řízené přepínače GHS

Modulární řízený přepínač GHS

Naším nejvýkonnějším přepínačem je modulárně konstruovaný řízený přepínač GHS. Jako gigabitový přepínač s volitelnou funkcí Layer-3 se hodí zejména pro použití jako Automation Backbone a pro připojení k nadřazené firemní síti. Velký výběr kombinovatelných médiových modulů jakož i použití v PROFINET RP a EtherNet/IP™ přitom nabízí nejvyšší flexibilitu.

Flexibilita díky rozmanitosti médií

Řízený přepínač GHS s rozšiřujícím modulem a médiovými moduly  

Řízený přepínač GHS díky své modulární konstrukci zajišťuje potřebu portů v průmyslových aplikacích.

Modular Managed Switch GHS je využitelný obzvlášť flexibilně. Disponuje čtyřmi porty SFP, které lze osadit SFP moduly od Phoenix Contact. Na čtyřech volných zásuvných místech lze kromě toho flexibilně zařadit médiové moduly:

  • Světlovodná vlákna Multimode a Singlemode
  • Polymerové nebo HCS techniky
  • Twisted-Pair anebo
  • Power-over-Ethernet

Rozšiřující stanicí rozšíříte přepínač o další čtyři zásuvná místa pro médiové moduly a až o 28 portů.

Jednoduchá konfigurace a diagnostika

Displej přepínače GHS  

Displej přepínače Layer-3 umožňuje jednoduchou konfiguraci a diagnostiku

Řízený přepínač GHS disponuje displejem pro komfortní konfiguraci a diagnostiku. Tento displej umožňuje obsluhu bez dodatečného softwaru anebo nástrojů. Vyměnitelná konfigurační paměť nabízí další možnost pro jednoduchou konfiguraci.

Uložte nastavení přístroje pro jednoduchou výměnu přístroje jednoduše na kartu SD a ušetřete tak čas a námahu. Kromě toho můžete přes kartu SD také aktivovat redundanci médií jakož i funkci Layer-3.

Konfigurace přes webovou správu, příkazy CLI, anebo softwarem FL NETWORK MANAGER je také možná.

Pomocí funkce Layer 3 směrujte až 28 krát podle portu

Topologie: Uspořádání sítě s přepínači na úrovni Layer-3  

Redundantní směrování s přepínačem Layer-3

S funkcí Layer-3 modulárního řízeného přepínače můžete redundantně směrovat mezi různými subsítěmi a komunikovat tak efektivně a hospodárně. Pro redundantní správu několika routerů přepínač Layer-3 podporuje VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Můžete tak až 28krát směrovat přes vybraný port nebo provozovat více routerů redundantně.

Rozhodnete-li se pro FL SWITCH GHS bez funkce Layer-3, můžete si odpovídající licenci kdykoliv dokoupit s paměťovou kartou FL SD FLASH L3/MRM.

FL SWITCH GHS v přehledu

 Řízený přepínač GHS
Přenosová rychlost10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuano
Teplotní rozsah-20 °C ... +55 °C
Napájecí napětí18,5 ... 30,2 V DC (redundantní)
Filtrační funkce 
Quality of Serviceano
VLANano
Multicast / IGMP-Snoopingano
Redundance 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ano
MRP Manager / Clientano/ano
Fast Ring Detection (FRD)ano
Large Tree Supportano
Rozšířená kruhová redundance 15 msne
Funkce řízení 
Port Configuration, Statistics and Utilizationano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ano
Address Conflict Detection (ACD)ne
DHCP serverVolba 82
Command Line Interface (CLI)ano
Automatizační protokoly 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET IO-Deviceano
EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicastano
Schválení 
Námořní schváleníne
Schválení pro oblast s nebezpečím výbuchune
IEC 61850-3ne

Do seznamu produktů řízených přepínačů GHS se dostanete tudy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít