Řízené přepínače optimalizované pro PROFINET

Přepínače pro PROFINET IRT

Vysoce výkonný a rychlý

Přepínání Ethernet s maximální rychlostí pro aplikace PROFINET.

Hledat v Řízené přepínače optimalizované pro PROFINET

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zvyšte dostupnost svých aplikací PROFINET v reálném čase s vhodnými průmyslovými přepínači Ethernet od společnosti Phoenix Contact. Naše přepínače Vám nabízí vynikající vlastnosti v reálném čase při současně vysoké propustnosti dat.

Vaše výhody

  • Velká propustnost dat a vysoká rychlost díky Fast Ethernet nebo gigabitu
  • Optimální uživatelská podpora na základě využití IT standardů a automatizačních protokolů
  • Snadná kontrola a konfigurace funkcí přepínače díky webové správě, SNMP a funkcím PROFINET-Device
  • Identifikace a prioritní rychlý přenos datových paketů PROFINET

Řízené přepínače pro sítě PROFINET třídy B

Síť PROFINET s řízeným přepínačem  

Řízené přepínače fungují v MRP-Ring jako PROFINET-Device

Portfólio řízených přepínačů pro sítě PROFINET shody třídy B zahrnuje přístroje pro komunikaci Fast Ethernet a Gigabit. Díky integraci s PROFINET-Device lze přepínače sérií 2200, 2300, SMCS, SMN a GHS úplně konfigurovat a diagnostikovat pomocí PC Worx a TIA-Portal.

Pro vysokou flexibilitu kabeláže jsou přístroje série SMCS/SMN dostupné následovně:

  • úzké provedení a směr výstupu portů dopředu anebo
  • ploché provedení se směrem výstupu dolů.

Díky podpoře Media Redundancy Protocol (MRP) zaručují všechny přepínače PROFINET třídy B v případě chyby dobu přepnutí do 200ms. Mimo to Link Layer Discovery Protocol (LLDP) umožňuje automatické určení Vaší síťové topologie.

Přepínače IRT pro sítě PROFINET třídy C

Diagnostika a měření trasy s přepínači PROFINET IRT  

Diagnostika a měření délky pro optické trasy

Přepínače PROFINET IRT nabízejí pomocí integrované technologie ERTEC optimální vlastnosti v reálném čase pro použití v sítích PROFINET třídy C.

Navíc je možné s těmito přepínači diagnostikovat optické trasy PROFINET a předat hodnoty diagnostiky ovládání. To umožňuje proaktivní údržbu pro vyšší dostupnost a méně výpadků.

Navíc přepínače IRT poskytují délku trasy mezi dvěma účastníky v zařízení PROFINET.

Varianty v IP67 s technikou připojení Push-Pull (AIDA) umožňují použití v rozvaděči i přímo v poli.

Přehled přepínačů PROFINET

 FL PŘEPÍNAČ 2200/2300FL PŘEPÍNAČ SMCS/SMNFL PŘEPÍNAČ IRT
Přenosová rychlost10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s
Kontakt alarmuanoanoano
Teplotní rozsah-40 °C ... +70 °C

0 °C ... +60 °C (8-Port)

-40 °C ... +70 °C (16-Port)

-25 °C ... +60 °C
Napájecí napětí12 ... 57 V DC (redundantní)18 ... 32 V DC (redundantní)18,5 ... 30,2 V DC (redundantní)
Filtrační funkce   
Quality of Serviceanoanoano
VLANanoanone
Multicast / IGMP-Snoopinganoanone
Redundance   
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoanone
MRP Manager / Clientano (volitelně) / anoano (volitelně) / anoano (volitelně) / ano
Fast Ring Detection (FRD)anoanone
Large Tree Supportanoanone
Funkce řízení   
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoanoano
Address Conflict Detection (ACD)anoanone
Automatizační protokoly   
PROFINET Conformance ClassBBC
PROFINET-Deviceanoanoano
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoanone
Schválení / certifikáty   
Námořní schválenív závislosti na modeluv závislosti na modelune
Schválení pro oblast s nebezpečím výbuchuv závislosti na modeluv závislosti na modelune

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít