Zpět na přehled

Přepínače PROFINET

Přepínače rodiny FL IRT používají řadič ERTEC, a jsou proto ideálním řešením pro aplikace PROFINET. Přepínače splní všechny požadavky na optimální přenos paketů V/V PROFINET. Díky integrovanému zařízení PROFINET V/V lze přepínač FL IRT plně konfigurovat z ovládání a dohlížet na něj.

Preferovaný přenos dat PROFINET

Preferování PROFINET  

Preferování PROFINET

Bez ohledu na prioritu datových paketů jsou pakety PROFINET zpracovávány přednostně, protože v hlavičkách souborů příchozích paketů se hledá ID PROFINET.

Pokud je v záhlaví rozpoznáno ID PROFINET, je datový paket zpracován s nejvyšší prioritou. Je tedy možné určité aplikace, jako např. streamování videa, hodnotit výše, aniž by byla nějak ovlivněna komunikace PROFINET.

Provozovatel zařízení si tak nemusí dělat starosti s preferováním paketů PROFINET. Plánování sítě se zjednoduší a je možné podrobně rozlišovat priority jiných telegramů, než PROFINET.

Při přenosu ve 100 MB provozu dosahujeme nejkratší latentní časy při předávání paketů - díky podpoře technologie Cut Through Switching. Pakety PROFINET jsou tak rychle doručeny k cíli i přes několik přepínačů.

Integrace do inženýringu

Konfigurace přepínače IRT  

Konfigurace přepínače IRT

Přepínač FL IRT kompletně nakonfigurujete z řídicí jednotky PROFINET – od prvního uvedení do provozu včetně zadání IP adres přes DCP až po konfiguraci portů.

V provozu lze pak přečíst kompletní diagnostiku přepínače IRT prostřednictvím V/V zařízení PROFINET a stejně tak na ni dohlížet.

Rychlou výměnu přístrojů a dohled na topologii sítě provádíte prostřednictvím použitého protokolu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) ve standardu PROFINET. Kromě toho dohlížíte na topologii sítě prostřednictvím protokolu LLDP z nástroje pro správu sítě.

Diagnostika pro optické trasy

Diagnostika pro optické trasy  

Diagnostika pro optické trasy

Přepínač FL IRT lze diagnostikovat prostřednictvím optických tras PROFINET a zjištěné hodnoty lze poskytovat řídicí jednotce.

Je tak možné trvale dohlížet na kvalitu optických tras. Pro lepší posouzení optických tras nabízejí přepínače FL IRT pro účely údržby i délku trasy mezi dvěma účastníky ve V/V zařízení PROFINET.

MRP – rychlá a zaručená doba přepínání

MRP řídí přepínání v kruhové topologii  

Přepínání v případě chyby

Zajistěte nepřerušovaný datový provoz: MRP (Media Redundancy Protocol) je redundantní protokol a součást standardu IEC 62439. V jedné kruhové topologii garantuje v případě přerušení přepínací čas max. 200 ms.

S vyměnitelnou konfigurační pamětí FL MEM PLUG/MRM integrujete funkci správy MRP do svého přepínače.

Do této externí paměti si uložíte i svá nastavení. Přístroje tak vyměníte během několika sekund.


Zpět na přehled
  • Přepínače PROFINET

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít