Řízené přepínače pro univerzální použití

Řízené přepínače pro univerzální použití

Flexibilně použitelné, jednoduše konfigurovatelné

Vneste inteligenci do své automatizační sítě.

Zpět na Řízené přepínače

Kategorie

Hledat v Řízené přepínače pro univerzální použití

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozmanitě použitelné řízené přepínače od společnosti Phoenix Contact umožňují hospodárné řízení vaší sítě Ethernet. Od hospodárného vstupního přepínače až po modulární vysoce výkonný přepínač, od sítě stroje až po síť energetického zařízení – nabízíme vám vhodný produkt.

Vaše výhody

  • Rychlá lokalizace a odstranění chyb sítě díky rozsáhlým funkcím diagnostiky
  • Velká propustnost dat a vysoká rychlost díky Fast Ethernet nebo gigabitu
  • Konstrukce redundantních sítí pro vyšší dostupnost systému
  • Optimální uživatelská podpora na základě využití IT standardů a automatizačních protokolů jako PROFINET a EtherNet/IP™
  • Jednoduché a flexibilní možnosti konfigurace usnadňují uvedení do provozu a výměnu přístrojů

Pro každou aplikaci správný přepínač

Díky jednoduchému uvedení do provozu a rozmanitosti variant s funkcemi přizpůsobenými dané aplikaci vám řízené přepínače od společnosti Phoenix Contact umožňují hospodárné řízení vaší sítě Ethernet.

Pro aplikace, ve kterých se doposud používaly převážně neřízené přepínače, nabízí varianty s označením 2000 a 2100 přehledné možnosti konfigurace a dohledu.

Varianty 2200 a 2300 nabízí vedle rozšířených funkcí i komunikaci prostřednictvím optických vláken a schválení pro námořní oblast a procesní průmysl.

Řízené přepínače řad 3000 a 4000 nabízí navíc různé IT a bezpečnostní funkce pro náročné a bezpečné sítě infrastruktury.

Naším nejvýkonnějším přepínačem je modulárně řízený přepínač. Jako gigabitový přepínač s volitelnou funkcí Layer 3 se hodí zejména pro použití jako Automation Backbone a pro připojení k nadřazené firemní síti.

Přepínač 2000/2100: diagnostika a konfigurace v síti strojů

Přepínač 2000 pro aplikace v konstrukci strojů

Řízené přepínače řady FL SWITCH 2000 ve variantách 2000 a 2100 pro konstrukci strojů spojují jednoduchost neřízeného přepínače s inteligencí řízeného přepínače. Díky optimálně vyladěnému rozsahu funkcí zlepšují stabilitu a robustnost vaší sítě strojů. Různé možnosti rychlé a jednoduché konfigurace přepínače usnadňují uvedení vaší sítě do provozu.

Vaše výhody:

  • Tvrzení sítě strojů bez nákladů na konfiguraci díky provozu v neřízeném režimu s aktivovanými mechanismy redundance a funkcemi filtrování
  • Flexibilní možnosti konfigurace pomocí chytrých režimů, konfigurační paměti, SNMP nebo Command Line Interface (CLI)
  • Funkce diagnostiky pro rychlou lokalizaci a odstranění chyb sítě
  • Filtry Multicast chrání síť stroje před nežádoucím datovým provozem (IGMP-Snooping/Querier)

Přepínač 2200/2300: flexibilní konfigurace robustních automatizačních sítí

Přepínač 2200/2300 se schváleními pro námořní oblast a procesní techniku

Ve variantách 2200 a 2300 nabízí řízené přepínače řady 2000 optimální rozsah funkcí, rozmanitost variant a schválení pro univerzální aplikace automatizace. Sítě s délkou vedení až do 80 km mohou být realizovány dokonce i v drsných podmínkách, jakými jsou námořní prostředí nebo procesní technika. Maximální flexibilitu navíc nabízí varianty s různými typy připojení s optickými vlákny. Díky podpoře LLDP a rozšířeným funkcím filtru Multicast je bez problému možné i použití v sítích PROFINET a EtherNet/IP™.

Vaše výhody:

  • Flexibilní možnosti konfigurace pomocí chytrých režimů, konfigurační paměti, SNMP nebo Command Line Interface (CLI)
  • Optimální integrace do sítí PROFINET a EtherNet/IP™
  • Schválení pro námořní aplikace (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) a procesní průmysl (ATEX, IECEx)
  • Rozsáhlé funkce diagnostiky a digitální výstup alarmu
  • Až čtyři připojení optických vláken s různými typy připojení světlovodných vláken (SC, ST/BFOC, SFP) a portů Combo (port RJ45 nebo SFP)

Přepínač 3000/4000: pro větší bezpečnost sítě a flexibilitu

Řízený přepínač 3000/4000 v aplikacích infrastruktury

Pro náročné aplikace kombinují řízené přepínače řad 3000 a 4000 rozsáhlé diagnostické, výkonové a bezpečnostní funkce spolu s přepínacími časy redundance pouhých 15 ms a uživatelsky přívětivými uživatelskými charakteristikami. Přepínače podporují celou řadu standardů IEEE, a proto jsou vhodné pro používání v náročných sítích. Řízené přepínače 3000 nabízí rozsáhlé portfolio se spojeními 10/100 MBit/s. Řada 4000 nabízí navíc dva gigabitové porty pro připojení k nadřazené síti.

Varianty E 3000E (pro nosnou lištu) a 4800E (pro 19palcové skříně) jsou obzvláště vhodné pro použití v energetických zařízeních a splňují vysoké požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613. Nabízí časově neomezený, spolehlivý provoz za extrémních podmínek okolí díky obzvláště vysoké imunitě proti elektromagnetickým a elektrostatickým poruchám, rozšířenému teplotnímu rozsahu a extrémní odolnosti vůči otřesům a vibracím.

Vaše výhody:

  • Varianty teplotního rozsahu: -10 °C ... +60 °C a -45 °C ... +75 °C
  • Vysoká flexibilita s až čtyřmi optickými porty k výstavbě hvězdových a stromových topologií a pro připojení podsítí k nadřazeným sítím
  • Kombinace funkcí IEEE a redundance rozšířeného kruhu pro přepínací doby 15 ms při několika stovkách přepínačů v kruhu
  • Vazba více kruhů
  • Pohodlná obsluha díky jedinečné webové správě orientované na uživatele
  • Řízení sítě: VLAN, Multicast, Trunking, filtrovací mechanismy
  • Bezpečnostní řídicí jednotka: na bázi portů, 802.1x, uživatelská konta

Modulárně řízený přepínač: perfektní jako centrální automation backbone

Modulárně řízený přepínač pro vysoce výkonnou ethernetovou komunikaci

Řízený přepínač v modulárním provedení od společnosti Phoenix Contact tvoří páteř vaší automatizační aplikace. Rozsáhlé kapacity z nich dělají v každém ohledu vhodné řešení pro komunikaci Ethernet na nejvyšší úrovni. Gigabitové modulární přepínače zajistí svojí modulární konstrukcí pokrytí všech vašich požadavků na porty v průmyslových aplikacích. Kromě toho podporují mnoho protokolů a standardů: IT standardní protokoly, všechny běžné gigabitové standardy a standardy Fast Ethernet i automatizační protokoly PROFINET a EtherNet/IP™. Zasunutím SD paměťové karty s licencí Layer 3 integrujete dodatečné funkce routingu do modulárního gigabitového přepínače. Můžete tak až 28krát směrovat přes vybraný port nebo provozovat více portů redundantně.

Vaše výhody:

  • Maximální výkon s až 12 integrovanými gigabitovými porty
  • Pohodlná diagnostika na místě a konfigurace díky velkému obslužnému displeji
  • Rychlé napojení na nadřazené sítě s volitelnou funkcí Layer-3 a SD paměťovou kartou
  • Energeticky efektivní provoz s profilem PROFIenergy
  • Nejmenší modulární přepínač na nosnou lištu ve své kategorii s konstrukční šířkou pouhých 287 mm
  • Flexibilní možnosti použití díky široké nabídce médií a až 28 portům

Přehled variant

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Modulárně řízený přepínač
Přenosová rychlost10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmuneanoanoano
Teplotní rozsah0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Napájecí napětí18 až 32 V DC12 ... 57 V DC (redundantní)24 ... 48 V DC (redundantní)18,5 ... 30,2 V DC (redundantní)
Filtrační funkce    
Quality of Serviceanoanoanoano
VLANanoanoanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoanoanoano
Redundance    
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoanoanoano
MRP Manager / Clientne/anoano/anone/neano/ano
Fast Ring Detection (FRD)neanoneano
Large Tree Supportneanoneano
Rozšířená kruhová redundance 15 msneneanone
Funkce řízení    
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoanoanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoanoanoano
Address Conflict Detection (ACD)anoanonene
DHCP serverzaložený na portuzaložený na poolu/portu, možnost 82neMožnost 82
Command Line Interface (CLI)anoanoneano
Automatizační protokoly    
PROFINET Conformance ClassAAAB
PROFINET IO-Deviceneneneano
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoanoneano
Schválení    
Námořní schváleníneanonene
Schválení pro oblast s nebezpečím výbuchuneanov závislosti na modelune
IEC 61850-3nenev závislosti na modelune

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít