Vysoce kompatibilní oddělovací zesilovač

Prostorově úsporný a efektivní

Prostorově úsporný a efektivní

Oddělovací zesilovače MINI Analog oddělují, převádějí, filtrují a zesilují vaše analogové signály – na konstrukční šířce pouhých 6,2 mm.

Zpět na Oddělovací zesilovač

Kategorie

Hledat v Vysoce kompatibilní oddělovací zesilovač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Oddělovací zesilovače řady MINI Analog vám nabízí celé spektrum přizpůsobení analogových signálů. Přitom jsou velmi efektivní s ohledem na úsporu nákladů, místa a energie. Rozsáhlý balík atestů Vám umožňuje použití v různých oblastech.

Vaše výhody

  • Až 65% úspora prostoru oproti běžným oddělovacím zesilovačům díky konstrukční šířce 6,2 mm
  • Vysoká energetická účinnost a životnost díky malému příkonu
  • Flexibilní můstkování energie a komfortní hromadné hlášení chyb prostřednictvím konektoru na nosnou lištu a systémové funkce Fault Monitoring
  • Pohodlná konfigurace a monitoring pomocí přepínače DIP nebo softwarem pro rozšířené funkce a monitorování.
  • Úspora analogových vstupů na řídicích jednotkách při použití multiplexoru
  • Rychlá instalace díky systémovému řešení propojení, jako je systémový adaptér V8 a Termination Carrier
  • Vysoká provozní bezpečnost vůči rušení díky 3cestnému galvanickému oddělení

Oddělovací zesilovač pro každou oblast použití - MINI Analog

Možnosti použití 6mm oddělovacího zesilovače  

Možnosti použití pro oddělovací zesilovač MINI Analog

Oddělovací zesilovače MINI Analog od Phoenix Contact jsou tím správným řešením - od změny analogového signálu přes měření teploty až po zjednodušení aplikací s velkým počtem kanálů.

Vyberte vhodný oddělovací zesilovač MINI Analog pro vaši aplikaci:

Analog IN/OUT

  • univerzální a 3cestné oddělovače,
  • 3cestný oddělovač napájení,
  • 4cestný zdvojovač signálu,
  • 2cestný pasivní oddělovač,
  • 2cestný oddělovač napájený ze smyčky,

Teplota

  • univerzální a standardní měřicí převodníky pro termoelektrické články,
  • univerzální a standardní měřicí převodníky pro odporové teploměry,
  • měřicí převodník Loop Powered PT100,

Frekvence

  • měřicí převodník frekvence,
  • analogový měnič frekvence,

Potenciometr / odpor

  • převodník potenciometru s automatickou potenciometrickou identifikací

Mezní hodnoty

  • snímač mezních hodnot s přepínacím relé

Digitální IN

  • oddělovací zesilovač NAMUR s reléovým výstupem

Příslušenství

  • napájecí komponenty,
  • modul pro sledování chyb,
  • systémová kabeláž,
  • multiplexor,
  • popisovací materiál

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít