Zpět na přehled

Vysvětlení značení produktů pro výrobky série MINI Analog

Na výrobku umístěné označení mimo jiné informuje o funkci, napájení a technice připojení přístroje.
Následující příklad vám ukáže, jak označení rozklíčovat.

Repeater Power Supply

Příklad pro sestavení označení produktu pro výrobek série MINI Analog

Na příkladu 3-cestného oddělovacího zesilovače MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC vám ukážeme, jak rozklíčovat jednotlivé segmenty označení produktů:

popisoznačenívysvětlení
ŘadaMINI MCRvysoce kompaktní oddělovací zesilovač, konstrukční šířka 6,2 mm
FunkceSLStandard line, kompaktní a cenově příznivý modul
Dodatek 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
dvoukanálový pasivní
Fault monitoring
Terminal block
Power terminal block
jednokanálový pasivní
výstupní oddělovací zesilovač
vstupUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Vstupní napětí nebo proud
SHUNT-měření
vstupní napětí
vstupní proud
Pt 100 odporový teploměr, termoelektrický článek (termoelektrický senzor)
signály termoelektrického článku typ J a K
potenciometr (odpor)
NAMUR-iniciátor proximity nebo spínač
odporový teploměr
0 ... 20 mA vstupní signál
4 ... 20 mA vstupní signál
potenciometr (odpor)
odporový teploměr a termoelektrické články, mV
vstupní frekvence
konstantní zdroj napětí
VýstupUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Výstupní napětí nebo proud
výstupní proud
výstupní napětí
dva proudové výstupy
frekvence, PWM-výstupní signál
výstup reléového měniče
dva výstupy, Relay normaly open
reléový rozpojovací kontakt
0 ... 20 mA výstupní signál
4 ... 20 mA výstupní signál
napěťový nebo proudový výstup a reléový uzavírací kontakt
dva napěťové nebo proudové výstupy
NapájeníLPS napájením z obvodu, nepotřebuje žádnou dodatečnou pomocnou energii
Dodatek 20
4
200
0 ... 20 mA proudový signál
4 ... 20 mA proudový signál
-50 ... 200 °C rozsah měření teploty
Přípojka
SP
Šroubové připojení
Připojení s pružinovou svorkou
KonfiguraceC
NC
Konfigurace objednávky, lze změnit
není nakonfigurován, standardní konfigurace
Dodatek 30
4
0 ... 20 mA proudový signál
4 ... 20 mA proudový signál

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít