Izolované signální obvody

Izolované signální obvody

Nejužší přepěťová ochrana

TERMITRAB complete chrání izolované signální obvody od konstrukční šířky 3,5 mm.

Zpět na Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Kategorie

Hledat v Izolované signální obvody

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Izolované signální obvody se používají u analogových signálů a proudových smyček. Tato izolovaná konstrukce je velmi běžná v technologii MaR. Integrujte proto tyto signály do konceptu přepěťové ochrany. S novými, velmi úzkými svodiči přepětí TERMITRAB complete získáte optimální ochranu svých signálů již od konstrukční šířky 3,5 mm.

 

Vaše výhody

  • Celosvětově nejužší přepěťová ochrana od konstrukční šířky 3,5 mm
  • Rozmanité použití: provedení a způsob připojení přizpůsobené aplikacím
  • Jednoduchá kontrola díky zásuvnému provedení svodičů přepětí
  • Celosvětové použití v oblastech s nebezpečím výbuchu díky schválením ATEX a IECEx
  • Prostorově úsporná instalace s nejužšími ochrannými přístroji

Izolované signální obvody

Výměnná přepěťová ochrana TERMITRAB complete  

Výměnná přepěťová ochrana TERMITRAB complete

Analogové měřené veličiny, např. počet otáček, tlak, průtok, atd., jsou zachycovány senzory a převáděny měřicími převodníky na hodnoty proudu, příp. napětí. Přenos až k řídicí jednotce nebo modulu rozpojení probíhá v rámci normovaného rozsahu hodnot. Tak zvané „1×2 spínání“ se typicky používá pro podobné analogové postupy přenosu.

Tranzientně indukovaná přepětí mohou způsobit škody na polním přístroji, ale i na centrální straně. Vybavte proto obě koncové strany přepěťovou ochranou.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana pro techniku MaR

Servis

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít