Odrušovací filtr

Spolehlivé signály

Spolehlivé signály

Využijte ve vašem provozu trvale nerušeného napájení.

Zpět na Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Kategorie

Hledat v Odrušovací filtr

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zejména přístroje v oblasti zpracování dat a automatizace využívají čisté napájení. Proto předcházejte rušení: Odrušovací filtry omezují vysokofrekvenční rušivá napětí, šířící se po vedení. Výsledkem je bezpečný provoz i spolehlivé výsledky měření.

Vaše výhody

  • Ochrana před pulzním a vysokofrekvenčním napětím - pomocí filtru s integrovanou přepěťovou ochranou
  • Velmi široká oblast použití díky různým charakteristikám útlumu
  • Flexibilní provedení - lze použít v rozvaděči i na pracovišti
  • Kompletní ochrana díky symetrickému a asymetrickému zapojení filtru

Odrušovací filtr s přepěťovou ochranou Typ 3

Odrušovací filtr s přepěťovou ochranou  

Produktové řady odrušovacích filtrů s přepěťovou ochranou

Odrušovací filtry s integrovanou přepěťovou ochranou Typ 3 mají dvě úlohy: Absorbují přechodná přepětí a navíc omezují vysokofrekvenční rušivá napětí.

Odrušovací filtry s přepěťovou ochranou jsou k dostání v různých provedeních:

 

modul na nosnou lištu SFP-TRAB

  • plovoucí kontakt dálkového hlášení
  • optický ukazatel stavu
  • k osazení na nosnou lištu
  • 120 V varianty také pro oblasti kde hrozí výbuch

řadová svornice TERMITRAB

  • s pružinovou svorkou
  • ochrana pro dva vodiče se společným vztažným potenciálem
  • pro 24V síťové systémy
  • k osazení na nosnou lištu

Odrušovací filtr

Odrušovací filtr / odrušovací kondenzátor  

Odrušovací filtry a odrušovací kondenzátory pro montáž na nosnou lištu.

Jako čisté odrušovací filtry přicházejí v úvahu produkty s integrovaným přepínáním filtru. Chrání jak před symetrickými, tak před asymetrickými poruchovými veličinami.

  • FILTRAB: dimenzován na maximální jmenovitý proud – podle typu – od 1 do 10 A, s možností montáže na nosnou lištu.

Pokud je dostatečná asymetrická ochrana, pak jsou vhodné řadové svornice s integrovaným odrušovacím kondenzátorem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Přepěťová ochrana a odrušovací filtry

Servis

Technika filtrů

Výukový modul k technice filtrů

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít