Univerzální moduly

Jednoznačné přiřazení

Jednoznačné přiřazení

Každé svorkové místo lícuje – při transferu mnohopólových konektorů na dílčí žíly.

Zpět na Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Univerzální moduly

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Spolehlivý přenos signálu pro automatizaci: univerzální předávací moduly připojují konektory 1:1 k šroubovým, pružinovým nebo svorkám push-in – pro IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN lištu nebo RJ45. S univerzálními kabely je možné rychlé propojení se zajištěním proti přepólování.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Moduly lze přesně definovat díky variabilní možnosti značení
  • Kontrolní funkce: k dispozici také s ukazatelem stavu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít