Zpět na přehled

Inteligentní přepínače 2000 a 2100

Dva inteligentní přepínače 2000

Jednoduchý neřízený přepínač anebo výkonný řízený přepínač? Inteligentní přepínače 2000 (Fast Ethernet-Switch) a 2100 (Gigabit-Switch) sjednocují nejlepší vlastnosti z obou světů. Jsou jednoduché na obsluhu jako neřízený přepínač, ale nabízí funkce řízeného přepínače a zlepšují tak stabilitu a robustnost vaší sítě přístrojů.

Neřízený režim

V jedinečném neřízeném režimu se přepínač 2000/2100 chová jako neřízený přepínač. To znamená, že jej nemusíte konfigurovat a nedostane žádnou IP adresu. V protikladu ke klasickému neřízenému přepínači však navzdory tomu zpevňuje síť přístrojů, protože v pozadí jsou aktivovány redundantní mechanizmy a filtrovací funkce. Přepínač vám tak nabídne stabilitu sítě jako řízený přepínač bez jeho nároků na konfiguraci.

Multicast-Filter

Přeposílání dat s IGMP-Snooping a bez něj  

Inteligentní přepínače 2000 a 2100 přeposílají multicasty pouze relevantním účastníkům sítě

Pomocí IGMP-Snooping přeposílají inteligentní přepínače Ethernet 2000 a 2100 multicasty pouze těm účastníkům sítě, které v nich obsažené informace skutečně potřebují. Takto pomáhají redukovat datovou zátěž v síti a vylepšují stabilitu sítě.

Redundance pro sítě zajištěné proti výpadku

RSTP-Topologie  

RSTP využívá pouze jednu komunikační cestu mezi přepínači a v případě poruchy přepne na jinou cestu

Přejete-li si síť obzvlášť odolnou vůči výpadkům, jsou redundantní mechanizmy nevyhnutelné. ​Inteligentní přepínače 2000 a 2100 podporují jak ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) tak Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) jako Client.

Pokud je komunikace v síti přerušena kvůli výpadku přístroje anebo defektnímu kabelu, postarají se oba redundantní protokoly o přepnutí komunikační cesty. Tím udržujete komunikaci v síti tak, že v ní nedochází k žádným výpadkům.

Flexibilní možnosti konfigurace

Různé možnosti konfigurace FL SWITCH 2000/2100  

FL SWITCH 2000/2100 lze konfigurovat pomocí SD karty, režimu Smart, CLI, SNMP anebo webové rozhraní

Pro konfiguraci inteligentních přepínačů 2000/2100 existuje mimo neřízeného režimu několik různých možností.

Pro rychlé a snadné nahraní konfiguračních dat do několika přepínačů použijte SD kartu. V případě výměny přístroje tak mimo to odpadá konfigurace měněného přístroje. Alternativně vám přehlednou konfiguraci nabízí webová správa přepínače. Konfigurace přes Smart režimy, SNMP nebo Command Line ​Interface​ (CLI) je naproti tomu obzvlášť rychlá.

FL SWITCH 2000 a 2100 v přehledu

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Kontakt alarmunene
Teplotní rozsah0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Napájecí napětí18 až 32 V DC18 až 32 V DC
Filtrační funkce  
Quality of Serviceanoano
VLANanoano
Multicast / IGMP-Snoopinganoano
Redundance  
Rapid Spanning Tree (RSTP)anoano
MRP Manager / Clientne/anone/ano
Fast Ring Detection (FRD)nene
Large Tree Supportnene
Rozšířená kruhová redundance 15 msnene
Funkce řízení  
Port Configuration, Statistics and Utilizationanoano
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)anoano
Address Conflict Detection (ACD)anoano
DHCP serverzaložený na portuzaložený na portu
Command Line Interface (CLI)anoano
Automatizační protokoly  
PROFINET Conformance ClassAA
PROFINET IO-Devicenene
EtherNet/IP™,
Filtrování Extend Multicast
anoano
Schválení  
Námořní schválenínene
Schválení pro oblast s nebezpečím výbuchunene
IEC 61850-3nene

Tudy se dostanete do seznamu produktů inteligentních přepínačů 2000 a 2100.


Zpět na přehled
Další informace
  • Inteligentní přepínače 2000 a 2100

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít