Inteligentní přepínače

Inteligentní přepínače

Inteligentní, a přece jednoduchý na obsluhu

Inteligentní přepínače jsou stejně jednoduché na použití jako neřízené přepínače, ovšem s výhodami řízených přepínačů.

Zpět na Přepínače Ethernet

Kategorie

Hledat v Inteligentní přepínače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Inteligentní přepínače uzavírají mezeru mezi jednoduchým neřízeným přepínačem a konfigurovatelným řízeným přepínačem schopným diagnostiky. Nabízí přehledné konfigurační a dohledové možnosti s malými nebo žádnými nároky na konfiguraci.

Vaše výhody

  • Tvrzení sítě strojů bez nákladů na konfiguraci díky provozu v neřízeném režimu
  • Flexibilní možnosti konfigurace pomocí chytrých režimů, konfigurační paměti, SNMP nebo Command Line Interface (CLI)
  • Funkce diagnostiky pro rychlou lokalizaci a odstranění chyb sítě
  • Filtry Multicast chrání síť stroje před nežádoucím datovým provozem (IGMP-Snooping/Querier)

Inteligentní přepínače pro robustní strojní sítě schopné diagnostiky

FL přepínač 2005 a FL přepínač 2008 na nosné liště  

Inteligentní přepínače vylepšují spolehlivost strojních sítí a minimalizují doby výpadku

Ve strojních sítích se dnes často používají neřízené přepínače. Tyto přepínače však nenabízí žádné možnosti automatického rozpoznávání a odstranění chyb. Inteligentní přepínače 2000 a 2100 od společnosti Phoenix Contact Vám umožňují požadované možnosti konfigurace a dohledu pro strojní sítě a současně jsou jednoduše obsluhovatelné. Cenově příznivé přepínače redukují datovou zátěž v síti pomocí Multicast filtrů. Redundanční mechanismy umožňují stabilní komunikaci rovněž v případě neúmyslně zapojených smyček nebo při poruše přístrojů. Tyto funkce jsou k dispozici již v neřízeném režimu. ​Konfigurace​ proto již není potřeba.
Další funkce lze úplně jednoduše nastavit pomocí ​SD Karty​ nebo pomocí tlačítka Smart Mode přímo na přístroji.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.google.com

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít