Zpět na přehled

Moduly redundance PRP

Redundantní moduly PRP pro průmyslový Ethernet

V mnoha sítích je zabezpečení proti výpadku obzvlášť důležité. Moduly redundance PRP umožňují paralelní síťovou redundanci bez přepínací doby v případě chyby. Tím zajišťují moduly vysokou dostupnost Vaší sítě.

Vaše výhody

  • Jednoduchá konstrukce vysoce dostupných síťových infrastruktur bez konfigurace
  • Žádné přepínací doby pro provoz bez přerušení v případě chyby
  • Žádná ztráta paketu při výpadku sítě nebo jednotlivých síťových komponent
  • Použitelné za nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických a klimatických podmínek okolí podle IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Napojení přístrojů nepodporujících PRP do paralelních sítí pro maximální dostupnost

Vysoce dostupné sítě

Parallel Redundancy Protocol (PRP) umožňuje datovou komunikaci bez přepínacích dob, a tím maximální možnou dostupnost sítě. To je umožněno díky síťové redundanci PRP, která je založena na dvou nezávislých, aktivních cestách mezi dvěma přístroji.

Vysílač používá dvě nezávislá síťová rozhraní, která vysílají současně stejná data. Kontrolní protokol redundance přitom zajišťuje, aby přijímač použil pouze první datový paket a ten druhý odmítl. Pokud je přijat pouze jeden paket, příjemce ví, že na druhé cestě se vyskytl výpadek.

Vzorová konstrukce sítě s Parallel Redundancy Protocol

Paralelní síťová redundance s modulem redundance PRP

Mnohostranná použitelnost

PRP je vhodný pro protokoly Ethernet, jako např. PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP, ale i další protokoly nad vrstvou Ethernet Layer 2.

Standardizovanou síťovou redundanci PRP můžete kromě toho použít nezávisle na topologii sítí a mechanismech redundance působících v příslušné síti. Proces redundance se tak hodí pro všechny energetické aplikace a nabízí se rovněž pro techniku chemického a farmaceutického průmyslu a procesní techniku, jakož i pro citlivá výrobní zařízení.

Moduly redundance PRP pro vysokou dostupnost

Modul PRP s kabely Ethernet pro redundantní kabeláž sítě  

Modul PRP pro konstrukci redundantních sítí

Moduly redundance FL RED od společnosti Phoenix Contact umožňují jednoduchou konstrukci paralelní, vysoce dostupné sítě PRP zcela bez konfigurace. Při uvedení do provozu musíte dbát pouze na to, aby byly komponenty připojeny správně podle barevného označení na přístroji. Přístroje Ethernet, které nepodporují protokol paralelní redundance, lze připojit do této vysoce dostupné síťové infrastruktury bez nákladné konfigurace.

Funkce diagnostiky pomocí diod LED a plovoucího signálního kontaktu podporují navíc při konstrukci a provozu paralelní sítě.

Pro použití v energetických zařízeních splňují moduly redundance i extrémní elektromagnetické, elektrostatické a klimatické požadavky standardů IEC 61850-3 a IEEE 1613. Napájení s širokým rozsahem se navíc stará o spolehlivý provoz i při výkyvech napájecího napětí v zařízení.

Přehled modulů redundance FL RED

Modul redundance se dvěma porty redundance RJ45Modul redundance se dvěma porty redundance s LC světlovodnými vlákny
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Přenosová rychlost10/100 MBit/s10/100 MBit/s
Konfigurace portu2x RJ45 jako porty redundance
1x RJ45 pro koncový přístroj
2x LC světlovodné vlákno (Multimode) jako porty redundance
1x RJ45 pro koncový přístroj
Teplotní rozsah-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Napájecí napětí20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Schválení a normySplňuje IEC 61850-3 a IEEE 1613Splňuje IEC 61850-3 a IEEE 1613
RedundancePRPPRP

K redundantním modulům PRP pro použití v energetických zařízeních se dostanete tudy.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít