Instalační technika pro průmyslový Ethernet

Instalační technika pro průmyslový Ethernet

Pro všechny sítě

Měděné vodiče nebo světlovodná vlákna – zde najdete rozsáhlý materiál pro svou instalaci.

Zpět na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Instalační technika pro průmyslový Ethernet

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Instalujte svoji kompletní síť sami – rádi Vás při tom podpoříme. Od společnosti Phoenix Contact získáte všechny potřebné komponenty a nástroje pro flexibilní instalaci na místě.

Vaše výhody

  • Vše z jednoho zdroje: od osazeného kabelu až k redundantnímu modulu
  • Rychlá instalace: předem osazená vedení, individuálně délkově upravená
  • Jednoduché osazení na místě díky výkonnému instalačnímu nářadí

Moduly SFP, flexibilní nasazení techniky světlovodných vláken

Tři moduly SFP  

Moduly SFP pro flexibilní přenos skleněným vláknem

S moduly SFP (Small Form Pluggable) můžete flexibilně využít porty SFP svých přepínačů Ethernet. Bez ohledu na to, zda potřebujete přenos Single nebo Multimode, Fast Ethernet nebo gigabit, společnost Phoenix Contact nabízí vhodné moduly SFP pro Vaše účely použití:

  • Přenos měděnými nebo optickými kabely (Singlemode a Multimode)
  • Přenosové délky až 80 km
  • Přenos jedním vláknem s technologií WDM
  • 100 MBit/s a 1000 MBit/s
  • Použitelné ve všech přepínačích se sloty SFP od společnosti Phoenix Contact

Propojovací panel Ethernet: rychlé vytvoření bezpečného spojení

Tři propojovací panely Ethernet  

Propojovací panely Ethernet umožňují bezpečné spojení od rozvaděče k poli

Propojovací panely Ethernet Vám umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. V zakrytém prostoru pro připojení zjednodušují IDC, push-in nebo šroubové připojení instalaci polního kabelu. Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit bez použití nástroje – se současným odlehčením tahového napětí. Tím se při instalaci ušetří spousta času.

Volitelně jsou k dispozici moduly rozhraní s přepěťovou ochranou a monitorováním proudu ve stínění.

Injektory PoE: bezpečné a jednoduché napájení

Injektory Power-over-Ethernet  

Injektory PoE napájejí Vaši síť spolehlivě daty i napětím

S injektory Power-over-Ethernet (PoE) lze pomocí jednoho společného kabelu napájet vzdálené účastníky Ethernet, jako jsou kamery, a zajišťovat datovou komunikaci. Kompaktní stand-alone řešení jsou k dispozici v různých výkonových třídách do 60 Watt.

Kromě zásuvky RJ45 disponují injektory PoE alternativními technikami připojení pro polní kabel a integrovanou přepěťovou ochranou. To chrání připojené koncové přístroje, a zvyšuje tak dostupnost systému.

Síťové izolátory ke galvanickému oddělení sítě

Dva izolátory Ethernet  

Síťové izolátory chrání Vaše koncové přístroje

Rozdíly potenciálů jsou v průmyslovém prostředí neustálým problémem pro přenos dat zabezpečný proti rušení. Ke galvanickému oddělení v sítích Ethernet založených na měděných kabelech použijte FL ISOLATOR.

Díky kvalitnímu oddělení až 4 kV jsou Vaše rozhraní a přístroje Ethernet chráněny. Odolnost proti rušení se tím značně zvýší.

FL ISOLATOR je dle volby v nabídce i s technikou připojení M12 a pouzdrem pro montáž na stěnu.

Redundantní moduly PRP pro vysokou dostupnost sítě

Dva redundantní moduly PRP  

Moduly redundance pro paralelní síťovou redundanci

V mnoha sítích je zabezpečení proti výpadku obzvláště důležité. Moduly redundance PRP umožňují v případě chyby paralelní síťovou redundanci bez přepínací doby. Tím zajišťují moduly vysokou dostupnost Vaší sítě.

Přehled výhod:

  • Jednoduchá konstrukce vysoce dostupných síťových infrastruktur bez konfigurace
  • Žádné přepínací doby pro provoz bez přerušení v případě chyby
  • Žádná ztráta balíku při výpadku sítě nebo jednotlivých síťových komponent
  • Použitelné za nejtěžších elektromagnetických, elektrostatických a klimatických podmínek okolí podle IEC 61850-3 a IEEE 1613
  • Napojení přístrojů nepodporujících PRP do paralelních sítí pro maximální dostupnost

Měděná instalace: Od síťových kabelů až po konektory RJ45 a kruhové konektory

Měděný kabel s konektory RJ45 a M12  

Vhodný měděný kabel pro Vaši instalaci

Měděná datová kabeláž od společnosti Phoenix Contact přesvědčí jednoduchým osazením bez speciálních nástrojů a rychlým přenosem dat do 10 GBit/s. U nás dostanete vhodnou zástrčku pro Vaši aplikaci od RJ45, přes USB a D-SUB až po M12. Speciální koncepty stínění s 360° elektromagnetickým stíněním přitom zaručují vysokou elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost ESD.

Instalace světlovodných vláken: od světlovodných kabelů až po světlovodné konektory

Optické kabely  

Rozsáhlý sortiment kabelů a konektorů

Světlovodná vlákna umožňují vysokou přenosovou rychlost, malý útlum a jsou necitlivá vůči elektromagnetickému rušení. Světlovodné vlákno se hodí zvláště dobře na velké vzdálenosti. Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý produktový program pro instalační techniku se světlovodnými vlákny od SC-RJ, LC, SC, F-SMA po ST a rovněž typy vláken POF, PCF, GOF:

  • Světlovodné kabely v různých variantách
  • Světlovodné konektory pro vlastní osazení
  • Osazovací kufr s profesionálními nástroji
  • Optické měřicí přístroje

Nezbytné příslušenství jako spojky nebo stěnové průchodky sadu doplňují.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Propojovací panel Ethernet

Snadné a rychlé připojení k poli

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít