Zpět na přehled

Propojovací panel

Ethernet Infrastruktura komponentů

Propojovací panely slouží jako moduly rozhraní mezi polní kabeláží a kabeláží skříňových rozvaděčů. Nová zařízení na nosné liště nyní nabízejí kromě běžného připojení RJ45 také přípojku Push-in, IDC nebo šroubové připojení. Tímto způsobem ušetříte při instalaci spoustu času. Jsou k dispozici jako varianty s integrovanou přepěťovou ochranou a monitorováním proudu ve stínění.
Program doplňují injektory typu Power-over-Ethernet, jimiž lze pomocí jednoho společného kabelu napájet vzdálené účastníky Ethernetu a zajišťovat datovou komunikaci.

Vaše výhody

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Velký výběr různých technologií připojení
  • Přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
  • Monitorování proudu ve stínění pro diagnostiku proudů ve stínění v důsledku elektromagnetické kompatibility nebo rozdílů napětí
  • Skrytý prostor pro připojení pod předním víkem
  • Kompaktní konstrukce

Různé technologie připojení a skrytý prostor pro připojení

Přehled propojovacích panelů  

Přehled propojovacích panelů

Větší flexibilita a úspora času při instalaci: Máte na výběr mezi připojením IDC, Pus-in, šroubem a RJ45.

Skrytý prostor pro připojení: Sklopné víko zakrývá prostor pro připojení strany polních kabelů s připojovacími svorkami a kontakty stínění. Tímto způsobem je zajištěn jednotný vzhled instalace. Kromě úhledného vzhledu jsou citlivé připojovací vodiče chráněny před vnějšími vlivy.

Připojení stínění bez použití nástroje

Připojení bez spotřebního materiálu  

Připojení stínění bez použití nástroje

Stínění kabelu můžete snadno a rychle připojit k zařízení bez použití nástroje – se současným odlehčením tahového napětí. Stačí vložit kabel do určeného slotu a zaklopit stínicí plech – hotovo. Vaše výhoda: Krátká doba instalace díky připojení bez použití nástrojů a spotřebních dílů.

Přepěťová ochrana a monitorování proudu ve stínění na straně polní kabeláže

Monitorování proudu ve stínění pomocí LED  

Monitorování proudu ve stínění pomocí LED

Propojovací panely jsou k dispozici jako varianty s novými funkcemi integrované přepěťové ochrany a monitorování proudu ve stínění. Integrovaná přepěťová ochrana chrání zařízení a aplikaci před náhlým vysokým napětím v datových vedeních. Monitorování proudu ve stínění kabelu lze využít jako diagnostiku v aplikacích s napájením přes ethernetový kabel Power-over-Ethernet. Napěťové rozdíly nebo jiné proudy ve stínění způsobené vlivem elektromagnetické kompatibility jsou indikovány pomocí LED.

K propojovacím panelům, které slouží jako moduly rozhraní mezi polní kabeláží a kabeláží skříňových rozvaděčů, se dostanete tudy.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Propojovací panel Ethernet

Snadné a rychlé připojení k poli

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít