Instalační technika

Instalační technika

Pohodlné a vhodné pro pole

Kabely, konektory a nástroje pro jednoduchou a rychlou instalaci.

Zpět na Komunikace polní sběrnice

Kategorie

Hledat v Instalační technika

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Instalační technika od společnosti Phoenix Contact nabízí všechny nezbytné kabely, konektory a nástroje pro realizaci průmyslových sítí polní sběrnice se světlovodnými vlákny a měděnými vodiči. Kvůli rostoucímu množství dat, přibývajícím poruchám elektromagnetické kompatibility a velkému prostorovému rozsahu nabývá technika světlovodného vlákna stále více na významu. Produktový program pro spolehlivou a rychlou měděnou kabeláž zahrnuje jednoduchý kabel jako metrové zboží, hotově osazené kabely s konektory a různé stěnové průchodky. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici produkty pro rozváděč i pro přímou instalaci v poli ve vysokém krytí.

Vaše výhody

  • Přizpůsobený instalační systém pro přístroje v rozváděči a pro polní přístroje s vysokým krytím
  • Jednoduché osazení světlovodnými kabely v poli
  • Předem osazené a ověřené kabely pro rychlou a bezchybnou instalaci

Konektor SUBCON s přípojkou M12 a IP65

Polní sběrnice s rozhraním D-SUB a M12 slouží jako adaptéry mezi vnitřním a vnějším prostorem  

Polní sběrnice s rozhraním D-SUB a M12 slouží jako adaptéry mezi vnitřním a vnějším prostorem.

Konektory polní sběrnice pro PROFIBUS a CANopen® spojují u IP20 běžnou přípojku D-SUB s konektorem M12, který se již dříve prosadil u modulů IP65.

Díky různým kabelovým vstupům jsou konektory se zářezovým spojem M12 všestranně použitelné. Nové lité pouzdro poskytuje nejvyšší úroveň mechanické ochrany při neporovnatelně nižší hmotnosti. Proto se produkty ideálně hodí pro používání v aplikacích se silnými vibracemi, aniž by ohrožovaly drahé moduly.

Přípojka SPEEDCON M12 umožňuje bezchybné uzavření jedním otočením. Hotové komponenty jsou tak rychle sestaveny.

Konektor se zářezovým spojem SUBCON speciálně pro účastníky PROFIBUS

90° připojovací konektor PROFIBUS  

90° připojovací konektor PROFIBUS

Speciálně pro použití v systémech PROFIBUS jsme koncipovali konektor se zářezovým spojem v různých variantách. Tak můžete vstupující a procházející vedení sběrnice pohodlně a rychle připojit. Produktové spektrum zahrnuje konektor se zářezovým spojem pro všechny aplikace PROFIBUS:

  • úhlový přívod kabelu 35° a 90°
  • axiální kabelový přívod
  • dodatečné programovací rozhraní
  • integrované, spínatelné zakončovací odpory

Konektory lze používat jak pro kabely PROFIBUS s masivními, tak také s pružnými měděnými vodiči. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení. Zprovozněte zakončovací odpor pohodlně zvenčí pomocí posuvného spínače.

Univerzální konektory SUBCON pro všechny požadavky

Konektor se zářezovým spojem řady SUBCON  

Konektor se zářezovým spojem řady SUBCON

Zůstaňte flexibilní. S univerzálními konektory řady SUBCON nejste vázáni na jeden systém. I pro jiskrově bezpečné protokoly dostanete komfortní spoje bez pájení a krimpování.

Phoenix Contact nabízí varianty s 9, 15 nebo 25 kontakty pro všechna běžná rozhraní, jako RS-232/422/485, TTY a mnoho dalších.

Nástroj na měděné vodiče: jednoduché osazení kabelu Profibus

Osazení kabelu nástrojem pro rychlé odizolování  

Osazení kabelu nástrojem pro rychlé odizolování

Minimální náklady. Kabel Profibus osadíte pomocí nástroje pro rychlé odizolování PSM-STRIP-FC/PROFIB. Jediným nástrojem vyřídíte dva pracovní kroky:

  • Odizolovat kabely a jednotlivé vodiče a vložit do zástrčky.
  • Uzavřít kryt pouzdra konektoru – hotovo

Nástroje na světlovodná vlákna: kufr na nářadí – jednoduché připojení na místě

Kufr na nářadí PSM-HCS-KONFTOOL  

Kufr na nářadí PSM-HCS-KONFTOOL

Praktické rozhodnutí. Všechny nástroje a konektory pro osazování v praxi jsou nyní na místě a po ruce. V kufru na nářadí PSM-HCS-KONFTOOL najdete kompletní sortiment nástrojů. Perfektní vybavení pro každý pracovní krok:

  • Odizolování vláken: kleště pro odstranění izolace, shrnovač vláken, nůžky na aramidová vlákna
  • Nasunutí a sešroubování jednotlivých dílů konektoru
  • Řezání a lámání vláken na čelní straně konektoru: nástroje na řezání vláken

S tímto patentovaným nástrojem na řezání vláken odpadají všechny časově náročné pracovní kroky, jako je krimpování, lepení a leštění.

Světlovodné kabely a konektory

Světlovodné kabely  

Světlovodné kabely

Optické kabely doplňují sortiment světlovodných vláken do kompletního přenosového systému. Dle požadovaného dosahu si vyberte technologii polymerových, HCS (Hard Clad Silica) nebo optických vláken.

Phoenix Contact nabízí speciálně vyvinuté varianty kabelů pro různé podmínky použití a okolí:

  • Předem osazené světlovodné kabely s volitelnými kombinacemi konektorů
  • Kabely světlovodného vlákna jako metrové zboží
  • Předem osazené propojovací kabely pro rychlou integraci světlovodných zařízení do stávajících světlovodných sítí

Propojovací kabely nabízíme v délkách 1, 2 a 5 m – jako optická vlákna Single- a Multimode.

Konektory:

Osazujte sami i sady konektorů pro HCS a polymerová vlákna rychle a jednoduše na místě. Podle typu připojení vašeho zařízení si můžete zvolit typ konektoru FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ nebo SC Duplex.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít