Inline - bezpečné V/V

Bezpečnost v automatizaci

Bezpečnost v automatizaci

Flexibilita a spolehlivost v bezpečných aplikacích.

Zpět na Inline - jemně modulární systém V/V

Kategorie

Hledat v Inline - bezpečné V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U Inline si můžete vybrat: realizujte nejjednodušší řešení pro funkční bezpečnost se svornicí Inline ECO Safe nebo komplexní bezpečnostní řešení se SafetyBridge Technology nebo PROFIsafe.

Vaše výhody

  • Jednoduchá realizace decentrálních bezpečnostních řešení díky SafetyBridge Technology
  • Jednoduchá bezpečnostní integrace bez nákladné parametrizace
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi obvyklými sběrnicovými systémy
  • Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF

Bezpečné V/V pro všechny běžné sběrnicové systémy

Bezpečnostní moduly Inline je možné v síti libovolně rozdělit.  

Bezpečnostní moduly Inline je možné v síti libovolně rozdělit.

Také naše bezpečnostní svornice V/V podtrhují flexibilitu systému V/V Inline. V závislosti na vazebním členu sběrnice a bezpečnostní řídicí jednotce pracují svornice V/V s PROFIsafe v systémech PROFINET a PROFIBUS nebo bezpečnostních aplikacích INTERBUS.

Za tímto účelem nabízíme digitální vstupní a výstupní moduly a reléové moduly. S těmito výrobky splníte bezpečnostní požadavky kladené normami:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Bezpečnost bez bezpečnostní řídicí jednotky
Chcete funkční bezpečnost integrovat nezávisle na síti a bez dodatečné bezpečnostní řídicí jednotky? Pak si vyberte bezpečné V/V se SafetyBridge Technology.

Hlavní věc: Rozdělte žluté, bezpečné V/V podle potřeby ve svém zařízení. Moduly pracují centrálně nebo decentrálně pod jednou standardní řídicí jednotkou.

SafetyBridge Technology – bezpečně velmi flexibilní

Topologie k principu SafetyBridge Technology  

Princip SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology znamená, že vstupní a výstupní moduly si mezi sebou vyměňují bezpečnostní signály. Vzhledem k tomu, že moduly zpracovávají bezpečnostní funkce samy, využíváte standardní řadiče a síť pouze jako transportní prostředek.

Bez bezpečnostní řídicí jednotky nebo bezpečného systému polní sběrnice se jedná o cenově dostupné řešení funkční bezpečnosti ve standardních aplikacích.

Přitom bezpečné moduly V/V se SafetyBridge Technology splňují všechny bezpečnostní požadavky do úrovně integrity zabezpečení 3 nebo PL e.

Dvě bezpečnostní relé v jedné bezpečné svornici V/V

Bezpečná svornice V/V Inline ECO Safe  

Bezpečná svornice V/V Inline ECO Safe s funkcí dvou bezpečnostních relé

S bezpečnou svornicí V/V Inline ECO Safe odpojíte spolehlivě přiřazené standardní výstupní svornice. Bezpečnostní řešení je transparentní, neboť všechna stavová a chybová hlášení se předávají standardní řídicí jednotce. Tak je možné snížit prostoje vyplývající z bezpečnostních důvodů.

Integrujte bezpečnou svornici V/V jednoduchým připojením do své stanice V/V Inline. Standardní výstupní svornice se pak montují vpravo od bezpečné svornice V/V.

Při aktivaci senzoru, např. nouzového zastavení, se napájení aktoru napětím pro seřazené standardní výstupní moduly bezpečně odpojí. K bezpečné svornici V/V lze připojit až dva dvoukanálové senzorové okruhy. Pokud ve své aplikaci potřebujete více senzorových okruhů, můžete integrovat další bezpečné svornice V/V.

V závislosti na použitých senzorech a aktorech můžete realizovat bezpečnostní funkce do SILCL 3 a P e.

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít