Zpět na přehled

Vaše výhody detailně

Jednoduchá manipulace detailně

Propojení technikou připojení push-in  

Snadné propojení technikou připojení push-in

Jednoduché propojení

díky technice připojení push-in. Ta umožňuje rychlé zapojení bez použití nářadí.

Pro uvolnění vodiče stiskněte odblokovací tlačítko – to lze učinit šroubovákem či dokonce kuličkovým perem.

Rozvod potenciálu se zásuvnými můstky  

Jednoduchý rozvod potenciálu se zásuvnými můstky

Snadný rozvod potenciálu

se zásuvnými propojovacími můstky ze sortimentu svorkovnic CLIPLINE complete. Využijte stávající příslušenství.

Spolu s technikou připojení push-in využijte také efektivní propojení.

Snadné rozšíření na časové relé

Časový modul od Phoenix Contact  

Rozšíření reléového modulu na časové relé

Multifunkční, výměnný časový modul pro 24 V slouží k rozšíření reléového modulu na časové relé. Patice RIF-1 až RIF-4 mohou být vybaveny tímto modulem.

V časovém rozmezí od 0,5 s do 100 min lze vybírat ze tří časových funkcí.

Kompletní produktová řada

Přehled RIF-0 až RIF-4  

Přehled produktové řady

Spínejte proudy až 16 A. Od vazebního relé až po náhradu malého stykače: produktová řada nabízí vhodné relé pro každou aplikaci.

Profitujte z jednotného a průchozího systému.

Spolehlivý systém

Výměnné relé pro vysokou dostupnost  

Výměnná relé lze velmi rychle vyměnit

Profitujte z vysoké dostupnosti díky výměnným relé a funkčním modulům.

V případě servisu lze relé rychle vyměnit. Tím je zaručena vysoká dostupnost strojů a zařízení.

Modulární reléový systém - pro nejvyšší flexibilitu a efektivnost nákladů

Rozhodněte sami, zda si přejete RIFLINE complete sestavit individuálně sami nebo si chcete objednat již smontovaný kompletní modul.

V modulárním stavebnicovém systému lze všechny komponenty objednat jednotlivě dle potřeby. Tento systém obsahuje také relé, která jsou k dispozici pro různá napětí a aplikace.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít