Univerzální průmyslový reléový systém

Jednoduchá manipulace

Jednoduchá manipulace

S RIFLINE complete můžete realizovat všechny standardní reléové aplikace.

Zpět na Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Kategorie

  • Seznam produktů Kompletní moduly
    Kompletní moduly

    Kompletní moduly jsou univerzálně použitelné a jsou tvořeny svornicovou základnou a zásuvným elektromechanickým relé.

  • Seznam produktů Patice
    Patice

    Patice relé pro miniaturní výkonová relé se šroubovým připojením nebo i s pružinovým připojením.

Hledat v Systém průmyslových relé s přípojkou push-in

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nezáleží na tom, zda chcete oddělit signály, násobit je nebo zesílit: oblast použití sahá od spojovacích a časových relé až po náhradu za malé stykače. Běžný zásuvný reléový systém umožňuje rychlou, jednoduchou a bezchybnou manipulaci.

Vaše výhody

  • Snadná manipulace díky modernímu konceptu zapojení a rozvodu potenciálu
  • Snadné rozšíření na časové relé díky zásuvnému funkčnímu modulu
  • Kompletní produktová řada, která pokrývá spektrum všech aplikací pro standardní relé
  • Spolehlivý systém pro vysokou dostupnost strojů a zařízení
  • K dostání jako kompletní modul nebo modulární stavebnicový systém

Jednoduchá manipulace

Snadná manipulace s reléovým systémem

Snadné propojení (vlevo), jednoduché rozdělení potenciálu (uprostřed) a snadné rozšíření (vpravo)

Využijte výhod snadné manipulace:

  • Snadné zapojení
    díky technice připojování push-in. Ta umožňuje rychlé zapojení bez použití nářadí.
  • Jednoduchý rozvod potenciálu
    se zásuvnými můstky systémového příslušenství z programu řadových svornic CLIPLINE complete.
  • Snadné rozšíření
    se zásuvným, multifunkčním časovým modulem. V časovém rozmezí od 0,5 s do 100 min lze vybírat ze tří časových funkcí.

Takto se to dělá

Více informací o systému průmyslových relé RIFLINE complete.

Ukážeme vám, jak můžete snadno propojit a funkčně rozšířit reléové moduly.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Elektromechanické a elektronické reléové moduly

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít