Zpět na přehled

Řízení osvětlení strojů PLD třístovkové třídy

Inteligentní řízení světla

Osvětlení strojů PLD třístovkové třídy v aplikaci  

Sériové spínání třístovkové třídy osvětlení strojů PLD v aplikaci

Osvětlení strojů PLD třístovkové třídy lze do vašeho konceptu stroje integrovat prostřednictvím již stávající stanice V/V. Přes svornici pulsně šířkové modulace můžete i tak čerpat z rozmanitosti všech funkcí. Pokud však potřebujete pouze základní funkce, je rovněž možné jednoduché zapnutí a vypnutí přes digitální výstup nebo spínače.

Vaše stanice V/V se stane řídicí jednotkou osvětlení

Řízení pomocí svornice pulsně šířkové modulace řady Inline V/V  

Řízení osvětlení strojů přes svornici pulsně šířkové modulace

Osvětlení strojů PLD třístovkové třídy můžete řídit svornicí pulsně šířkové modulace. Tak můžete čerpat z rozmanitosti všech funkcí. Navíc můžete při této variantě řízení řídit vaše osvětlení strojů již dostupnou stanici V/V přes váš obvyklý sběrnicový systém.

Osvětlení bez funkce řízení

Řízení přes digitální výstupní modul řady V/V Axioline E  

Řízení osvětlení strojů přes digitální výstupní modul

Pokud potřebujete pouze základní funkce, je rovněž možné pouze jednoduché vypnutí a zapnutí. V tomto případě řídíte digitální vstup osvětlení strojů pomocí digitálního výstupního modulu téměř bez výkonu. Ve srovnání s vypojením celého napájení zde v tomto typu řízení odpadají dodatečná relé nebo spínače s vyšším spínacím výkonem.


Zpět na přehled
Další informace
  • Řízení osvětlení strojů PLD třístovkové třídy

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít