Osvětlení strojů

Osvětlení strojů

Rozmanitost pro optimální osvětlení

Najděte vhodné LED osvětlení strojů v rozsáhlém produktovém programu společnosti Phoenix Contact.

Zpět na Osvětlení a signalizace

Kategorie

Hledat v Osvětlení strojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Robustní PLD světla stroje (Phoenix Lighting Devices) vytváří měřítka pro efektivní osvětlení průmyslových zařízení: s technikou LED, matným světlem, různými možnostmi nastavení, sériovým zapojením a kabeláží M12.

Vaše výhody

  • Napájení 24 V usnadňuje údržbu a zvyšuje bezpečnost
  • Flexibilní montáž díky různým provedením a příslušenství
  • Rychlá instalace a úspora komponentů díky kabeláži M12
  • Možnost otáčení zajistí optimální osvětlení
  • Použití i v obráběcích strojích díky odolnosti vůči chladícím a mazacím látkám
  • Žádné náklady na údržbu a žádný výměna světel díky vysoké životnosti LED

Málo místa, hodně světla

Osvětlení strojů stovkové třídy v úzkém provedení  

Osvětlení strojů stovkové třídy

PLD světla stroje stovkové třídy se vyznačují velmi úzkým provedením. Proto je lze při úsporných rozměrech ideálně integrovat do stroje.

I díky výkyvnosti nabízí tato světla obzvláště dobré osvětlení při malých až středních vzdálenostech k osvětlené ploše.

Jasné osvětlení pro každou aplikaci

Osvětlení strojů dvoustovkové třídy  

Osvětlení strojů dvoustovkové třídy s průměrem 40 mm

Pro střední až velké vzdálenosti k cílové ploše (cca 1,5 m) nebo pokud aplikace vyžaduje vyšší osvětlení jsou světla dvoustovkové třídy správnou volbou.

Získáte vysoce efektivní světla dvoustovkové třídy o průměru 40 mm s dvěma různými úhly vyzařování (40 a 85°) a vždy čtyřmi délkami (190 mm až 715 mm).

Montáž a propojení je usnadněno konektorem M12 i možností sériového zapojení.

Rychlá výměna na technice LED

Osvětlení strojů dvoustovkové třídy s průměrem 70 mm  

Osvětlení strojů dvoustovkové třídy s průměrem 70 mm

Již dostupná trubková světla lze rychle a snadno nahradit světly stroje dvoustovkové třídy s průměrem 70 mm (Retrofit). Dostupné montážní třmeny kvůli tomu nemusíte vyměňovat.

Na výběr je pět variant délky od 370 mm do 1 070 mm.

Optimální ochrana světla

PLD světlo stroje s krytím IP69  

Osvětlení strojů je nejvyšší nároky na krytí

V typech strojů a zařízení, které staví maximální nároky na krytí namontovaných komponentů, je tato varianta dvoustovkové třídy s krytím IP69 vhodným řešením.

Díky malému úhlu vyzařování se světlo hodí zejména pro osvětlení menších prostor.

LED – jasná efektivita pro vaše osvětlení strojů

Inovativní technologie LED zvyšuje efektivitu osvětlení strojů  

PLD světla strojů disponují kvalitními diodami LED

Dlouhá životnost, úspora a naprostá kompaktnost – využijte výhody moderní technologie LED nyní i ve vašem zařízení.

PLD světla strojů jsou vybavena mimořádně kvalitními diodami LED, jejichž životnost je minimálně 65 000 hodin. To znamená úsporu času a nákladů na údržbu při současné minimální spotřebě energie.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_lighting_and_signal_towers_P-28/619d9d86-a998-4712-af3b-148e3fcf61c7

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít