Zpět na přehled

Porovnání zařízení WLAN 5110 a WLAN 5100

Nové přístupové body WLAN FL WLAN 5110 jsou inovací úspěšné řady FL WLAN 5100 a nahradí tuto konstrukční řadu v roce 2018. Nové přístupové body FL WLAN 5110 jsou vybaveny modernější bezdrátovou kartou WLAN a nyní vyžadují pouze dvě anténní připojení (2×2 MIMO) místo tří anténních připojení (3×3 MIMO). Všechny ostatní funkce, provedení a rozměry zařízení odpovídají předchozí generaci zařízení. Maximální přenosová rychlost přes WLAN u obou variant produktu činí 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Produktové varianty

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externí antény

(Evropa a další země)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externí antény

(Evropa a další země)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externí antény

(USA / Kanada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externí antény

(USA / Kanada)
Provozní režim WLAN

WLAN přístupový bod, klient, repeater

MIMO 3×3:2
(tři antény, dva datové proudy)

WLAN přístupový bod, klient, repeater

MIMO 2×2:2
(dvě antény, dva datové proudy)
Porty Ethernet2× RJ 452× RJ 45
Slot pro SD kartu1× slot pro SD kartu1× slot pro SD kartu
Rozměry
(šířka × výška × hloubka)
40 mm × 109 mm × 109 mm40 mm × 109 mm × 109 mm
Poznámka k údajům o rozměrechVýška s anténní zdířkou, bez anténního kabeluVýška s anténní zdířkou, bez anténního kabelu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít