Zpět na přehled

Factoryline WLAN EPA – rychlá a jednoduchá podpora WLAN u přístrojů

Použití WLAN EPA

Adaptér portu Ethernet FL WLAN je průmyslový WLAN adaptér pro cenově příznivé připojení přístrojů podporujících Ethernet do sítě WLAN. V kompaktním a robustním adaptéru portu Ethernet jsou již integrovány rádiový modul a anténa. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a jednoduše se propojí pomocí vedení Ethernetu a technikou připojení M12 s automatizačním zařízením. Pro vás to znamená maximálně jednoduchou integraci do vlastní aplikace.

Jednoduchá a rychlá instalace

Snadná instalace FL EPA  

Snadná instalace v poli

Adaptér portu Ethernet je jednoduchým řešením pro rychlé a snadné vytvoření podpory WLAN pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením Ethernetu. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a propojí se pomocí vedení Ethernetu M12 s automatizačním zařízením.

Vaše výhody:

  • Kompaktní moduly IP65 s integrovanou anténou
  • Připojení M12 pro Ethernet a napětí
  • Jednoduchá montáž v poli

Jednoduchá a bezpečná instalace díky automatické konfiguraci

Tlačítko Mode  

Jednoduchá konfigurace díky tlačítku Mode

S tlačítkem Mode je možné rychle a snadno vytvořit bez konfigurace bezpečné sítě od bodu k bodu a malé sítě. Alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče.

Rozšířené možnosti nastavení pomocí příkazů AT

FL EPA 2  

Jednoduchá konfigurace a řídicí jednotka FL EPA 2

Modul WLAN EPA lze automatizovaně konfigurovat jednoduchými příkazy AT pomocí řídicí jednotky nebo ovládat za provozu. Tak lze např. ovládat procesy roamingu, tzn. změnu přístupových bodů, v závislosti na pozici pomocí řídicí jednotky na mobilních systémech.

Přehled FL EPA

Vlastnosti

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Standardy WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frekvenční pásma a kanály (*dle dané země)

2,4 GHz, kanál 1-11
5 GHz: kanál 36-140 (klient)
5 GHz: kanál 36-48 (přístupový bod)

2,4 GHz, kanál 1-11
5 GHz: kanál 36-140 (klient)
5 GHz: kanál 36-48 (přístupový bod)

Max. přenosová rychlost (brutto)

54 MBit/s

54 MBit/s

Max. propustnost dat (netto)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Provozní režimyKlient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(micro přístupový bod)
Wireless Bridge mezi dvěma moduly FL EPA
Klient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(micro přístupový bod)
Wireless Bridge mezi dvěma moduly FL EPA

Maximální vysílací výkon

2,4 GHz: 17 dBm (vč. antén)
5 GHz: 15 dBm (vč. antén)

2,4 GHz: 17 dBm (vč. antén)
5 GHz: 15 dBm (vč. antén)

Počet antén

1 (interní)

1 (externí) přípojka RSMA

Krytí v namontovaném stavu

IP65IP65

Teplota okolí (provoz)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

napájení

9-30 V DC, max. 1,7 W

9-30 V DC, max. 1,7 W

Zvláštnosti

Duální rádiová deska: WLAN a Bluetooth

Duální rádiová deska: WLAN a Bluetooth

Zde přejdete k průmyslovým výrobkům WLAN pro sítě Ethernet.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít