Zpět na přehled

Maximální výkon pro vaši vizualizaci – s Visu+

Větší zařízení, rychlejší taktování, kratší výrobní cykly – trendy v automatizaci vyžadují výkonná rozhraní pro ovládání a dohled. Visu+ je vizualizační software pro všechny oblasti aplikace týkající se monitoringu a řízení zařízení. Navíc nabízí plnou funkčnost SCADA a je otevřený pro všechny třídy řídicích jednotek. Visu+ běží na přístrojích s rozhraním HMI nebo průmyslových PC.

Efektivní dohled pomocí grafiky

Přehledný a efektivní monitoring – díky silnému softwaru s intuitivním ovládáním

Přehledný a efektivní monitoring – díky silnému softwaru s intuitivním ovládáním

S Visu+ rozšíříte svůj monitoring o zobrazení trendů nebo vytvoření alarmů. Kromě toho zachycujete a protokolujete provozní data a komunikujete s databázemi nebo systémy Enterprise-Resource-Planning (ERP). Navíc nabízí software užitečné vlastnosti pro vaši automatizaci:

Jednoduchá manipulace

  • Přehledné a intuitivně ovladatelné vývojové rozhraní
  • Rychlý výběr vizualizačních prvků pomocí Drag & Drop
  • Integrovány rozsáhlé knihovny objektů pro různé obory

Přístup po celém světě

  • Celosvětový přístup k zařízení díky webové podpoře
  • Data je možné vyvolat přes webový klient, například mobilním telefonem

Nejvyšší bezpečnost

  • Kódování dat díky integrovanému algoritmu
  • Řízení uživatelských hesel dohlíží a řídí jak lokální, tak i externí přístupy

Průchodný tok informací

  • Jednoduché připojení k dostupným databázím a integrace do ERP systémů
  • Doklad o kvalitě díky detailnímu sledování jednotlivých šarží

Rozmanité oblasti použití

  • Visu+ běží na malých ARM platformách nebo na systémech s víceprocesorovým serverem
  • Visu+ se hodí jako systém Full-SCADA pro velín nebo pro terminál Windows CE přímo na stroji

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít