Zpět na přehled

Factoryline Bluetooth EPA – robustní rádiový most Ethernet

Factoryline Bluetooth EPA

Adaptér portu Bluetooth-Ethernet FL BT EPA bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou Ethernetu se sítí řídicí jednotky. V kompaktním a robustním adaptéru portu Ethernet jsou již integrovány rádiový modul a anténa. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a jednoduše se propojí pomocí vedení Ethernetu a technikou připojení M12 s automatizačním zařízením. Pro vás to znamená maximálně jednoduchou integraci do vlastní aplikace.

Jednoduchá a rychlá instalace

Snadná instalace FL EPA  

Snadná instalace v poli

Adaptér portu Ethernetu je jednoduchým řešením pro rychlé a snadné vytvoření podpory Bluetooth pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením Ethernetu. Kompletní řešení s IP65 se instaluje přímo v poli a propojí se pomocí vedení Ethernetu M12 s automatizačním zařízením.

Vaše výhody:

  • Kompaktní modul IP65 s integrovanou anténou
  • Připojení M12 pro Ethernet a napětí
  • Jednoduchá montáž v poli

Obzvláště spolehlivý a robustní přenos dat

Bluetooth Logo  

Bluetooth: spolehlivá rádiová technologie pro průmysl

Moduly EPA byly vyvinuty pro spolehlivou a bezporuchovou komunikaci ovládacích signálů, např. prostřednictvím PROFINETu. Výhodou používané technologie Bluetooth je extrémně robustní bezdrátová komunikace, která zvlášť spolehlivě funguje i za nepříznivých průmyslových podmínek.

Jednoduchá a bezpečná instalace díky automatické konfiguraci

Tlačítko Mode  

Jednoduchá konfigurace díky tlačítku Mode

S tlačítkem Mode je možné rychle a snadno vytvořit bez konfigurace bezpečné sítě od bodu k bodu a malé sítě. Alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče.

Bezporuchový paralelní provoz s WLAN

Koexistence WLAN a Bluetooth  

Perfektní koexistence se sítěmi WLAN díky Low Emission Mode a Black Channel Listing

Moduly Bluetooth EPA umožňují bezporuchový paralelní provoz s jinými systémy WLAN díky efektivnímu využití frekvenčních mezer. Navíc k automatickému mechanismu koexistence Bluetooth nabízejí moduly EPA:

  • Low Emission Mode, pro nízké rušivé emise při konstrukci spojení
  • Black Channel Listing: umožňuje konfiguraci až tří kanálů WLAN, jejichž frekvenční rozsah není využit modulem EPA

Přehled FL EPA

Vlastnosti

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Standardy Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 díky AT příkazům (omezeno)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 díky AT příkazům (omezeno)

Podporované profily Bluetooth

PAN (klient a NAP)

PAN (klient a NAP)

Max. přenosová rychlost (brutto)

3 MBit/s

3 MBit/s

Max. propustnost dat (netto)

< 2 Mbit/s

< 2 Mbit/s

Provozní režimy  

Počet spojení (klienti)

1

až 7

Maximální vysílací výkon

13 dBm (vč. antén)

11 dBm (u portu antény)

Typický dosah*

ve volném poli do 250 m,

v halách do 100 m

V závislosti na anténě

Počet antén

1 (interní)

1 (externí) přípojka RSMA

Krytí v namontovaném stavu

IP65IP65

Teplota okolí (provoz)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Napájení

9-30 V DC, max. 1,7 W

9-30 V DC, max. 1,7 W

Zvláštnosti

Duální rádiová deska: WLAN a Bluetooth

Duální rádiová deska: WLAN a Bluetooth

Zde přejdete k průmyslovým výrobkům Bluetooth pro sítě Ethernet.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít