Zpět na přehled

EPA 2: nová generace našich adaptérů portu Ethernet

V polovině roku 2017 byla stažena naše první generace rádiových modulů EPA a nahrazena novou generací EPA 2. Vedle nového přístrojového designu je nyní k dispozici již jen jeden společný typ modulu pro Bluetooth a WLAN. Na této straně najdete informace o rozdílech mezi oběma generacemi a příslušný nahrazený produkt první generace EPA.

Přehled FL EPA

FL EPA generace 1

FL EPA generace 2

FL WLAN EPA  (obj. č. 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Interní anténa

FL EPA 2  (obj. č. 1005955)

WLAN 2,4 GHz a 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Interní anténa

FL WLAN EPA 5N  (obj. č. 2700488)

WLAN 5 GHz

Interní anténa

FL EPA 2  (obj. č. 1005955)

WLAN 2,4 GHz a 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Interní anténa

FL WLAN EPA RSMA  (obj. č. 2701169)

WLAN 2,4 GHz a 5 GHz

Externí anténní přípojka RSMA

FL EPA 2 RSMA  (obj. č. 1005957)

WLAN 2,4 GHz a 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 připraveno

Externí anténní přípojka RSMA

FL BT EPA MP  (obj. č. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 připraveno

Externí anténní přípojka RSMA

FL EPA 2 RSMA  (obj. č. 1005957)

WLAN 2,4 GHz a 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 připraveno

Externí anténní přípojka RSMA

FL BT EPA  (obj. č. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 připraveno

Interní anténa

FL BT EPA 2  (obj. č. 1005869)    

(lze také nahradit produktem FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 připraveno

Interní anténa

Srovnání technických údajů

FL EPA generace 1FL EPA generace 2

FL EPA generace 1

FL EPA generace 2

Rozměry skříně

Šířka: 66 mm, výška: 91 mm, hloubka: 34 mm

Šířka: 67,08 mm, výška: 92,7 mm, hloubka: 33,2 mm

Produktové varianty

Jednotlivé přístroje pro WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothKombinované moduly pro WLAN a Bluetooth

Druhy provozu WLAN

WLAN klient / AdHoc

WLAN klient / Micro Access Point (max. 7 klientů)

Wireless Bridge od bodu k bodu (mezi dvěma FL EPA)

UDP tunel (transparentní 2. vrstva)

Tunel 2. vrstvy

(nekompatibilní s tunelem UDP, generace 1)

Anténa

Interní anténa, cirkulárně polarizovaná, obousměrná, 5 dBi

Interní anténa, lineárně polarizovaná, OMNI, 0,5 až 2 dBi

Vysílací výkon (maximální)

Interní anténa

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Externí anténa (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Interní anténa

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Externí anténa

WLAN 2,4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Interní anténa: 13 dBm EIRP

Externí anténa: 11 dBm

Citlivost přijímače (maximální)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maximální dosah*

WLAN 2,4 GHz: ve volném poli až 200 m, v halách do 100 m

WLAN 5 GHz: ve volném poli do 100 m, v halách do 50 m

Bluetooth: ve volném poli do 250 m, v halách do 100 m

*Dosah je velmi závislý na příslušných podmínkách okolí. U uvedených dosahů se jedná o pracovní dosahy, nikoliv o max. docílitelné dosahy. Ty jsou obvykle mnohem vyšší.

V praxi by měly být dosažitelné dosahy obou generací EPA srovnatelné. V jednotlivých aplikacích může být pracovní dosah WLAN EPA 2 v pásmu 2,4 GHz o něco kratší, v pásmu 5 GHz naproti tomu o něco delší.

WLAN 2,4 GHz: ve volném poli až 200 m, v halách do 100 m

WLAN 5 GHz: ve volném poli do 100 m, v halách do 50 m

Bluetooth: ve volném poli do 250 m, v halách do 100 m

*Dosah je velmi závislý na příslušných podmínkách okolí. U uvedených dosahů se jedná o pracovní dosahy, nikoliv o max. docílitelné dosahy. Ty jsou obvykle mnohem vyšší.

V praxi by měly být dosažitelné dosahy obou generací EPA srovnatelné. V jednotlivých aplikacích může být pracovní dosah WLAN EPA 2 v pásmu 2,4 GHz o něco kratší, v pásmu 5 GHz naproti tomu o něco delší.

Rozsah provozní teploty

-30 °C až 65 °C

-30 °C až 65 °C

IP krytí

IP65

IP65

PřípojkyM12M12

Napájení

9-30 VDC, max. 1,7 W

9-30 VDC, max. 1,7 W

Kanály WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36-140 pouze druh provozu klienta

EPA 2: 36–48 v druhu provozu Access Point

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36-140 pouze druh provozu klienta

EPA 2: 36–48 v druhu provozu Access Point

Standard Bluetooth

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 díky AT příkazům (omezeno)

BT Security: kódování u EPA a EPA 2 nekompatibilní

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 díky AT příkazům (omezeno)

BT Security: kódování u EPA a EPA 2 nekompatibilní

Výkon

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(srovnatelné doby aktualizace PROFINET, od 16 ms)

WLAN: max. 20 Mbit/s

Bluetooth: max. 3 Mbit/s

(srovnatelné doby aktualizace PROFINET, od 16 ms)

AT příkazy

K dispozici (lehce změněná syntax díky kombinované

rádiové technologii (WLAN/Bluetooth)

K dispozici (lehce změněná syntax díky kombinované

rádiové technologii (WLAN/Bluetooth)

Mode Button

K dispozici pro jednoduchou konfiguraci bez PC

K dispozici pro jednoduchou konfiguraci bez PC

Protokoly

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, atd.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, atd.

Schválení

CE (Evropa), FCC (USA, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

CE (Evropa), FCC (USA, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

Důležité pokyny pro přechod na druhou generaci EPA

Při změně rádiových modulů EPA prosím dbejte následujících pokynů:

  • V režimu Wireless Bridge od bodu k bodu nejsou moduly EPA druhé generace kompatibilní s první generací EPA. Společný provoz v tomto druhu provozu není možný.
  • Kvůli změnám ve standardu Bluetooth týkajících se bezpečnostních režimů nejsou moduly EPA druhé generace kompatibilní s moduly EPA první generace. To znamená, že při aktivované bezpečnosti (kódování) není možný společný provoz obou generací EPA v režimu Bluetooth.

Zde přejdete k průmyslovým výrobkům Bluetooth pro sítě Ethernet.


Zpět na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít