Průmyslový Bluetooth

Průmyslový Bluetooth

Spolehlivý jako kabel

Bluetooth je řešením pro spolehlivou komunikaci s automatizačními komponentami prostřednictvím rádiového přenosu – rychlá a jednoduchá realizace.

Zpět na Wireless Ethernet

Kategorie

Hledat v Průmyslový Bluetooth

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pokud jde o rychlý a spolehlivý přenos dat řídicí jednotky za těžkých průmyslových podmínek, je často Bluetooth vhodnou rádiovou technologií. Speciální pracovní postup Bluetooth zajišťuje extrémně spolehlivé a robustní bezdrátové spojení, které je navíc vytvořeno rychle a snadno. Pro Bluetooth většinou platí: zapnout a běží. A to již v mnoha tisících aplikacích po dobu mnoha let. Proto se Bluetooth etablovalo zejména v oblasti konstrukce strojů a zařízení jako komunikační řešení pro přenos dat Ethernetu a PROFINETu nebo signálů V/V k pohybovaným nebo rotujícím strojním dílům.

Vaše výhody

  • Velmi spolehlivá a robustní rádiová komunikace
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Mnoho bezdrátových tras lze bez poruchy provozovat paralelně
  • Velmi dobrá koexistence s WLAN 802.11

Ethernet a Profinet prostřednictvím Bluetooth s adaptérem portu Ethernet (EPA)

Robustní rádiový most Ethernet EPA  

Robustní rádiový most Ethernet EPA

Adaptér portu Ethernet BT EPA bezdrátově spojuje automatizační moduly s podporou Ethernetu prostřednictvím Bluetooth se sítí řídicí jednotky, včetně zabezpečení.

BT EPA spojuje spolehlivý rádiový modul s integrovanou anténou do jednoho kompaktního a robustního průmyslového pouzdra IP65, pro nejjednodušší integraci do vaší aplikace.

Vaše výhody:

  • Transparentní integrace do průmyslových sítí řídicí jednotky Ethernet, např. PROFINET
  • Vhodné pro bezpečnou komunikaci jako PROFIsafe nebo SafetyBridge

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít