Axioline F - V/V

Axioline F – V/V

Rychlá a robustní komunikace

Přenášejte signály V/V Axioline F spolehlivě do rozváděče.

Velké portfolio modulů V/V s digitálními a analogovými vstupy a výstupy, funkcemi nebo pro speciální aplikace. S rozmanitými moduly V/V jste flexibilní při konstrukci své stanice.

Vaše výhody

  • Šetří místo v rozváděči díky kompaktním kombinovaným modulům
  • Libovolná kombinace modulů pro malé a nízké napětí bez oddělovacích přepážek umožňuje jednoduchou konstrukci stanice
  • Rychlé připojení senzorů a aktorů k V/V díky Push-in Technology

Axioline F pro IEC 61850

Axioline F je obzvlášť snadné řešení V/V pro použití v oblasti energetiky  

IEC 61850 obzvlášť snadno: pomocí Axioline F

Jako obzvlášť robustní systém V/V je Axioline F předurčen pro použití v oblasti energetiky. Axioline F s vazebním členem sběrnice pro IEC 61850 a moduly V/V pro zvýšená jmenovitá napětí s odpovídající elektrickou pevností splňuje nyní také požadavky pro IEC 61850. Obzvláště výhodná je přitom snadná manipulace a flexibilní konstrukce stanice.

  • Časová úspora při uvedení do provozu bez specifických znalostí programování díky jednoduché parametrizaci
  • Flexibilní a jednoduchý online přístup k produktu přes webové rozhraní
  • Libovolná kombinace modulů pro malé a nízké napětí bez oddělovacích přepážek
  • Interoperabilita V/V systému Axioline F s komunikací IEC 61850 se všemi ostatními zařízeními

Axioline F a Axiocontrol

Axioline a Axiocontrol pro průchodné řešení PROFINET nebo Modbus/TCP  

Axioline a Axiocontrol pro průchodné řešení PROFINET nebo Modbus/TCP

Seřaďte jednoduše moduly V/V k naší řídicí jednotce. Získejte s Axiocontrol a Axioline F průchozí řešení pro své automatizační úlohy s PROFINET nebo Modbus/TCP.

Kompaktní řídicí jednotka Axiocontrol AXC 3050 řídí spolehlivě a rychle střední až náročné automatizační úlohy. Malá řídicí jednotka řady Axiocontrol AXC 1050 odlehčuje jako zařízení PROFINET překrývající se řídicí jednotky PROFINET. Optimálně se hodí pro řízení decentrálních stanic V/V a zabezpečuje díky integrovanému zdroji nepřerušeného napájení vysokou dostupnost.

Všechny řídicí jednotky Axiocontrol lze bez problému rozšířit až na 63 modulů V/V řady Axioline F.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Axioline F – PROFINET

Parametrizace a diagnostika

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít