Systémy V/V pro rozváděč (IP20)

Systémy V/V pro rozváděč (IP20)

Spolehlivá a flexibilní komunikace

Spolehlivý a hospodárný přenos vstupních a výstupních dat – se systémy V/V pro rozváděč.

Zpět na Systémy V/V

Kategorie

Hledat v Systémy V/V pro rozváděč (IP20)

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě nebo vlastní řídicí jednotku – díky pokrokovým V/V komunikujete rychle a hospodárně. S mnohostranným sortimentem v krytí IP20 zabezpečíte spolehlivě svůj datový a signálový provoz a vytvoříte zařízení pro každé použití. Rychlost přenosu, funkce a konstrukci koncipujete v závislosti na požadavku.

Vaše výhody

  • Vysoká přesnost měření, rychlejší taktování a lepší kontrola kvality díky extrémně krátkým dobám odezvy
  • Flexibilní použití díky vysoké rozmanitosti funkcí a různému provedení
  • Zvýšená dostupnost systému díky spolehlivosti i za nejtěžších podmínek

Axioline F – rychlý, robustní, jednoduchý

Axioline F je otevřený pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu  

Axioline F je specialista Ethernetu pro rozváděč

Axioline F je systém V/V v modulárním provedení pro rozváděč. Díky otevřenosti pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu a dostupnosti v různých provedeních umožňuje Axioline F maximální flexibilitu. 

S Axioline F přenášíte data v reálném čase z úrovně V/V až k řídicí jednotce – Axioline F je přitom obzvláště odolný vůči rušení a bezpečný vzhledem k elektromagnetické kompatibilitě. Různé bezpečné moduly V/V umožňují také zachycení a výstup bezpečnostně zaměřených signálů.

Šetřete čas při spojování senzorů a aktorů a využijte výhod snadné manipulace.

Inline - více flexibility

S Inline jste naprosto flexibilní díky velké rozmanitosti funkcí  

Inline – velký rozsah funkcí a přesný počet kanálů pro lepší individuálnost

Inline je flexibilní univerzální systém v jemné granularitě určený pro rozváděč. Ze širokého výběru V/V a funkčních svornic pro všechny běžné systémy polní sběrnice a sítě Ethernet si sami sestavíte zcela individuální automatizační funkce.

Díky malé konstrukční šířce rozšíříte svoji stanici s minimální náročností na prostor. Bezpečnostní aplikace nebo V/V pro oblasti s nebezpečím výbuchu lze také snadno zařadit a integrovat.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Axioline F - Profinet

Uvedení stanice V/V Profinet do provozu na portálu TIA


Axioline F - IEC 61850

Konfigurace MMS komunikace


Axioline F - IEC 61850

Konfigurace GOOSE komunikace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít