Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Zachycení signálu na místě

Robustní a flexibilní přístroje V/V pro vaše decentralizované zachycení signálu.

Zpět na Systémy V/V

Kategorie

Hledat v Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zachycujte vstupní a výstupní data přímo ve svých zařízeních a strojích. Modulární nebo kompaktní, v kovu nebo plastu, síť Ethernet nebo systém polní sběrnice – Phoenix Contact nabízí širokou paletu přístrojů V/V v krytí IP65/67 – vhodných pro jakékoliv použití. Rychlospojka SPEEDCON šetří čas instalace. Jasné indikace a hlášení minimalizují prostoje.

Vaše výhody

  • Vysoká životnost a dostupnost zařízení díky robustnímu provedení a rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Kov nebo plast, modulární nebo kompaktní – vhodné pouzdro pro jakékoliv místo použití
  • Více flexibility a větší rozmanitost funkcí díky komunikaci IO-Link

Axioline E - rychlý, robustní, jednoduchý

Axioline E je otevřený pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu  

Axioline E je specialista Ethernetu pro instalaci v poli

Axioline E je systém V/V s blokovou konstrukcí pro instalaci v poli. Díky otevřenosti pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu a dostupnosti ve dvou různých variantách pouzder umožňuje Axioline E maximální flexibilitu.

Rychlospojka SPEEDCON zajišťuje jednoduchou a rychlou instalaci a minimalizuje montážní časy. Axioline E je obzvláště odolný vůči mechanické zátěži, rušení elektromagnetické kompatibility a vlivům prostředí. Konektor Power M12 usnadňuje instalaci díky redukci bodů připojení a 2 x 12 A jen na jednom vedení.

Rozšiřte Axioline E decentralizovaně a flexibilně v poli pomocí boxů V/V IO-Link.

Fieldline Modular – flexibilně rozšířitelné

Modulární systém V/V disponuje přístroji s připojením M8 nebo M12  

Fieldline Modular volitelně s přípojkou M8 nebo M12

Přístroje V/V řady Fieldline Modular vám umožňují svobodné rozhodování při instalaci v poli. V souladu s funkcí, přizpůsobitelné a otevřené sběrnici.

V/V Fieldline Modular obdržíte v obzvláště kompaktním provedení s přípojkou M8 nebo alternativně M12. Obě varianty umožňují flexibilní a jednoduché připojení k téměř každé síti. Místní sběrnici Fieldline lze integrovat do systému V/V IP 20 Inline bez dodatečných vazebních členů sběrnice.

V/V pro AS-Interface – snadná instalace

Přístroje AS-Interface lze instalovat obzvláště rychle  

Přístroje V/V pro AS-Interface od společnosti Phoenix Contact

Přístroje AS-Interface kontaktujete bez použití nástroje s plochým vedením AS-Interface. To minimalizuje náročnost instalace a šetří náklady. K dispozici jsou různá provedení - přístroje s přípojkami M12 nebo M8. Poslední zmíněné jsou extrémně kompaktní a hodí se optimálně pro manipulační stroje nebo robotické aplikace. Kromě toho máte k dispozici odpovídající příslušenství od společnosti Phoenix Contact - brány, napájení a kabeláž.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Axioline E

Představení a montáž

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít