Technologické komponenty IEC 61508-Safety

Software pro technologické komponenty IEC 61508-Safety

Bezpečná softwarová technologie

Vsaďte na certifikovanou bezpečnostní technologii pro efektivní vývojové procesy v bezpečnostní technice.

Vsaďte na softwarové technologické komponenty od společnosti Phoenix Contact. Od malých bezpečnostních řídicích jednotek až po komplexní bezpečnostně relevantní zařízení: naše softwarové komponenty pokrývají celou šíři bezpečných aplikací v souladu s IEC 61508 pro SIL 2 a SIL 3.

Vaše výhody

  • Jednoduchá manipulace programovacího systému IEC 61508-SIL3 díky pohodlným a intuitivním funkcím
  • Výkonná a bezpečná řešení řídicí jednotky díky runtime systému PLC podle IEC 61508-SIL3 s velmi rychlým zpracováním nativního kódu
  • Nízké náklady na vývoj a maximální spolehlivost díky softwarovým komponentám certifikovaným podle IEC 61508-2010 do SIL3 (TÜV Rheinland a IFA)
  • Minimální náklady na vývoj a certifikaci aplikačního programu díky programování v rozsahu platnosti sektorových norem
  • Vývoj bezpečných řídicích jednotek dle specifikace výrobců se softwarovou vývojovou sadou (SDK)

Technologické komponenty IEC 61508-Safety

Přehled bezpečnostních technologických komponent  

Škálovatelný a certifikovaný software pro bezpečné aplikace

Bezpečné programovací systémy a runtime systémy od společnosti Phoenix Contact umožňují výrobcům bezpečných řídicích jednotek vytvořit celkový systém podle požadavků IEC 61508.

Certifikované softwarové komponenty pokrývají celou šíři bezpečných aplikací v souladu s IEC 61508 pro SIl 2 a SIL 3, od malých bezpečnostních řídicích jednotek až po komplexní bezpečnostně relevantní zařízení.

Vytvoříte a zpracujete nativní kód stroje, který je speciálně vytvořen pro danou používanou CPU architekturu. To umožňuje vývoj extrémně rychlých bezpečnostních řídicích jednotek – nebo i využití cenově velmi dostupných mikrořadičů.

Programovací systém SAFEPROG (SIL 3)

SAFEPROF Funktionsbaustein-Sprache  

SAFEPROF Funktionsbaustein-Sprache (FBS)

Bezpečný programovací systém SAFEPROG je zaměřený vzhledem k ovládání a rozsahu funkcí speciálně na požadavky bezpečnostní techniky SIL 3. Bezpečné programování na PC je zaručeno díky četným předvídavým opatřením pro rozpoznání chyby. Jasné a zřetelné označení bezpečných funkcí a funkčních bloků a nezabezpečených proměnných zvyšuje bezpečnost.

Se SAFEPROG vytvoříte svoji bezpečnostní aplikaci podle IEC 61131 s funkčními bloky, KOP - LD nebo textově pomocí strukturovaného textu (Strukturierter Text - ST) jako Limited Variability Language (LVL). Ušetříte tak náklady na vývoj a certifikaci díky programování v kontextu vaší sektorové normy.

Stažení demoverze softwaru

Přes tlačítko se dostanete do oblasti Download pro demoverzi softwaru SAFEPROG.

SAFEGRID – parametrizace předem definované bezpečnostní logiky

Screenshot SAFEGRID  

Parametrizační nástroj pro přístroje s předem definovanou bezpečnostní logikou

Bezpečné pohony, multifunkční bezpečnostní relé nebo bezpečné senzory jsou typická aplikační pole pro úlohy programování. Bezpečná parametrizace přitom musí od uživatelského rozhraní až po zpracování parametrů odpovídat požadavkům SIL 3.

Správný nástroj pro tyto aplikace je SAFEGRID, který je jako komponenta integrován do softwarových aplikací. Bezpečné parametry je možné individuálně zadat přes popisy přístrojů v libovolném formátu.

 

SAFEGRID je integrální součástí našeho bezpečného programovacího systému SAFEPROG. Tak je vždy zaručena kompatibilita mezi bezpečnými, parametrizovatelnými přístroji a programovatelnými bezpečnostními řídicími jednotkami.

Plug & Play s certifikovanými bloky PLCopen

Logo PLCopen Safety  

Certifikované funkční bloky PLCopen Safety pro bezpečnostní techniku

Projektování a certifikace stroje nebo zařízení jsou použitím standardizovaných a certifikovaných bezpečnostních funkčních bloků značně usnadněny.

Ve spojení s bezpečným programovacím systémem nabízí Phoenix Contact knihovnu s 20 certifikovanými funkčními bloky podle specifikace PLCopen-Safety část 1 s doplněním části 3. Zahrnuje všechny důležité bezpečnostní funkce, např. ochranné dveře, obouruční spínání, dohled externích přístrojů, volicí spínač provozních režimů. Kvalitní a vyšší bezpečnostní funkce lze naprogramovat v uživatelsky definovaných funkčních blocích. I další bloky specifikace část 4, extensions for presses jsou k dispozici.

Runtime systém SAFEOS (SIL 3)

Softwarový balíček Runtime systém SAFEOS  

Průchodná, různorodá architektura – bezpečná technologická platforma od společnosti Phoenix Contact

Bezpečný runtime systém SAFEOS je založen na dvoukanálové, různorodé a vysoce výkonné architektuře. Díky certifikace nezávislé na výrobci lze systém použít pro aplikace SIL 2 a SIL 3 na různých CPU architekturách s operačním systémem i bez něj. SAFEOS je možné použít v jádru konfigurovatelného bezpečnostního spínacího přístroje s velmi nízkou spotřebou zdrojů i ve vysoce výkonné bezpečnostní řídicí jednotce nebo řadiči robota.

  • Škálovatelnost runtime systému SAFEOS usnadňuje integraci bezpečné řídicí jednotky.
  • Vysoká různorodost dovoluje použití jedno nebo dvoukanálového hardwaru.

Softwarová vývojová sada SAFEOS (SIL 3)

Softwarový balíček Bezpečná SDK  

Jednoduchý vývoj bezpečných řídicích jednotek dle specifikace výrobců

Rychlý a jednoduchý vývoj bezpečnostně orientovaných přístrojů a řešení hraje stále větší roli. Důležitá je přitom i škálovatelnost technologických komponent. Aplikační spektrum sahá od jednoduše ovladatelné parametrizace bezpečnostních funkcí přes malé řídicí jednotky nebo pohony až po volně konfigurovatelnou bezpečnostní řídicí jednotku pro konstrukci strojů a zařízení a robotiku.

Při vývoji bezpečnostních řídicích jednotek, přístrojů a systémů snížíte náklady na vývoj s certifikovanými softwarovými komponentami díky možnosti jejich okamžité integrace.

Safety Alliance – otevřená platforma pro bezpečnostní techniku

Logo Safety Alliance  

Vedoucí postavení v technologii pro bezpečnostní techniku v rámci Safety Alliace

Vedoucí výrobci v oblasti automatizace, poskytovatelé technologií a řešení, specialisté a poskytovatelé funkční bezpečnostní techniky se spojili, aby připravili, dále rozvíjeli a podporovali otevřenou technologickou platformu.

Jádrem platformy Safety Alliance je technologie od společnosti Phoenix Contact-Software. Společně nabízíme otevřený standard, produkty a služby pro vedoucí bezpečnostně technická řešení.

Výrobce přístrojů a poskytovatelé řešení tak mohou vytvořit individuální produkty na základě standardizovaných technologických komponent certifikovaných nezávisle na výrobcích. Tím je aplikace funkční bezpečnosti dále zjednodušena.

Certifikovaná kompetence a zkušenost

Phoenix Contact-Software dodává již více než 30 let vedoucí softwarovou technologii pro automatizaci. Již od roku 2000 vyvíjíme bezpečnostně orientovaný software. Náš vývojový proces pro bezpečné softwarové komponenty byl certifikován prostřednictvím organizace TÜV Rheinland podle IEC 61508:2010. Certifikáty TÜV Rheinland a Institutu pro ochranu zdraví při práci (IFA) najdete na straně „Datové listy a certifikáty“.


Soubory ke stažení

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít